Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Agila okreni točak sa kočnica točka opremljen je stablom sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom kao fitting sistemom. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji, sa okretnim ležajem koji koristi dve lopte za glatko okretanje. Točak ima telo od polipropilena, električni provodnik, sa gazećom površinom od termoplastične gume, električna provodljivost, i koristi klizni ležaj za pokretanje. Prečnik točka iznosi 50 mm, dok je ukupna visina proizvoda 72 mm. Dinamička nosivost je 50 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 100 kg. Proizvod je idealan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
2475YGO050B10-11x31
EAN
4031582356366
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa kocnica tocka
Nosivost na 3 km/h
50 kg
Statički Nosivost
100 kg
Sveukupna visina
72 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.19 kg
Naziv proizvoda
Agila
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
stablo sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom
Prečnik stablo
11 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
ofset
24 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen, električni provodnik
materijal omotaca
Termoplastična guma, električna provodljivost
Širina omotac
19 mm
Prečnik
50 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
klizni lezaj
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
Brza montaža
Brži proces montaže zahvaljujući priključnim spojnicama
Sertifikovana provodljivost
Provodna verzija za zaštitu korisnika i električnih uređaja od elektrostatičkog pražnjenja
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 50 mm
Okretanje Tocak 50 mm
Agila
2470YGO050B10-11x31

Okretanje Tocak Agila je opremljen stablom sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, sa sistemom okretanja koji koristi dve lopte kao ležaj za glatko funkcionisanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena, električni provodnik, dok je gazna površina izrađena od termoplastične gume, električna provodljivost, što obezbeđuje antistatička svojstva. Točak koristi klizni ležaj i ima prečnik od 50 mm. Ukupna visina proizvoda iznosi 72 mm. Dinamička nosivost je 50 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 100 kg. Proizvod je idealan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.

50 mm
72 mm
50 kg
50 mm
72 mm
50 kg