Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Okretanje Tocak Agila predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa otvorom za vijak kao sistemom montaže, pri čemu se kastori mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, opremljeno sa dva lopte kao ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak je konstruisan sa telom od poliamida i gazećom površinom od poliuretana, liveno, dok precizini kuglični ležaj garantuje dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 50 mm, a ukupna visina proizvoda je 69 mm. Dinamička nosivost dostiže 40 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 80 kg. Proizvod je idealan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
2470UAP050P30-11
EAN
4031582324631
S4 broj materijala
990031410
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
43 mm
Nosivost na 3 km/h
40 kg
Statički Nosivost
80 kg
Sveukupna visina
69 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-25 °C
Ukupna težina
0.17 kg
Naziv proizvoda
Agila
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Savet
Kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine.
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
11 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
41 mm
Otpor okretanju
98 mm
ofset
24 mm
okretni radijus
49 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
Širina omotac
20 mm
Prečnik
50 mm
Širina tela
20 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)
set rucki
Savet
Kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine.
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
Tocak 50 mm
Maxtech
UAK 050x20-Ø6,1

Tocak Maxtech je industrijska komponenta namenjena za upotrebu u kastorima, izrađena od poliamida sa konusnim ležajem za optimalno funkcionisanje. Tocak ima prečnik od 50 mm sa širinom gaznog sloja od 20 mm, što omogućava stabilnu i pouzdanu rotaciju. Gazni sloj je izrađen od poliuretana, livenog, što osigurava otpornost na habanje i dugotrajnost u zahtevnim uslovima. Dužina glavčine iznosi 22 mm, a prečnik otvora za osovinu je 6 mm, što omogućava fleksibilnu montažu na različite sisteme. Tocak ima statički kapacitet opterećenja od 100 kg, što ga čini pogodnim za teške primene, dok dinamički kapacitet opterećenja iznosi 50 kg pri brzini od 3 km/h. Ove karakteristike čine Maxtech tocak idealnim rešenjem za industrijske i komercijalne primene gde se zahtevaju pouzdanost i visoke performanse.

50 mm
50 kg
50 mm
50 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa kocnica tocka 50 mm
Okreni Tocak sa kocnica tocka 50 mm
Agila
2475UAP050P30-11

Agila je okreni tocak sa kocnica tocka koji se montira pomoću otvora za vijak, pri čemu se kastori mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, sa ležajem za okretanje koji koristi dve lopte za glatko funkcionisanje. Točak ima telo od poliamida sa gazećom površinom od poliuretana, liveno, prečnika 50 mm, opremljen preciznim kugličnim ležajem za dugotrajnu upotrebu. Ukupna visina proizvoda iznosi 69 mm. Dinamička nosivost je 40 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 80 kg. Proizvod je idealan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg