Okreni Tocak sa kocnica tocka 50 mm
Agila
Broj porudžbine:
990033321
EAN:
4031582404302
Broj proizvoda:
2475UAP050P30-11
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Agila je okreni tocak sa kocnica tocka koji se montira pomoću otvora za vijak, pri čemu se kastori mogu montirati standardnim vi...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila je okreni tocak sa kocnica tocka koji se montira pomoću otvora za vijak, pri čemu se kastori mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, sa ležajem za okretanje koji koristi dve lopte za glatko funkcionisanje. Točak ima telo od poliamida sa gazećom površinom od poliuretana, liveno, prečnika 50 mm, opremljen preciznim kugličnim ležajem za dugotrajnu upotrebu. Ukupna visina proizvoda iznosi 69 mm. Dinamička nosivost je 40 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 80 kg. Proizvod je idealan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.