Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Okretanje Tocak Agila predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa skverna ploča kao tipom pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, opremljeno sa dve lopte kao sistemom okretnog ležaja koji obezbeđuje glatko okretanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od čelik lista sa gazećom površinom od cvrsta guma, crna, električna provodljiva materijala, dok je ležaj točka izveden kao konusi lezaj za dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 50 mm, a ukupna visina proizvoda je 69 mm. Dinamička nosivost dostiže 40 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 80 kg. Proizvod je idealan za primenu u bolnički kreveti za negu, ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbeni elementi za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
2470DYK050P40
EAN
4031582335163
S4 broj materijala
990004436
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
43 mm
Nosivost na 3 km/h
40 kg
Statički Nosivost
80 kg
Sveukupna visina
69 mm
Opseg temperature (maksimalni)
85 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.24 kg
Naziv proizvoda
Agila
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Skverna ploča
Prečnik otvora ploče
6.3 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
48 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
38 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
48 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
38 mm
Dužina ploče
60 mm
Širina ploče
60 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
41 mm
Otpor okretanju
98 mm
ofset
24 mm
okretni radijus
49 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
80 Šešelj A
Materijal za telo
Čelik lista
materijal omotaca
Cvrsta guma, crna, električna provodljiva
Širina omotac
19 mm
Prečnik
50 mm
Širina tela
19 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
konusi lezaj
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
Okreni Tocak sa kocnica tocka 50 mm
Okreni Tocak sa kocnica tocka 50 mm
Agila
2475DYK050P40

Agila je okretni točak sa kočnicom točka namenjen primeni u medicinskim, negovateljskim i komercijalnim okruženjima. Pločica za montažu (type: Skverna ploča) predstavlja fiksni nosač koji omogućava pouzdano pričvršćivanje točka na ram kolica, nameštaja ili kreveta. Kućište točka je izrađeno od čeličnog lima, srednje debljine, i obezbeđuje mehaničku zaštitu i stabilnost konstrukcije, dok je okretni deo oslonjen na dve lopte (konusni ležaj), što omogućava lako i precizno okretanje točka u svim pravcima. Točak prečnika 50 mm ima gazeću površinu od čvrste gume, crne boje, električki provodljive, što sprečava nakupljanje statičkog elektriciteta i čini ga pogodnim za upotrebu u osetljivim okruženjima. Kućište točka je takođe izrađeno od čeličnog lima. Ukupna visina točka iznosi 69 mm. Statičko nosivo opterećenje iznosi 80 kg, dok dinamičko nosivo opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 40 kg. Točak je primenljiv u bolničkim krevetima za negu, kolicima za keteringa i distribuciju obroka, bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu, profesionalnim kolicima za čišćenje, kao i u nameštaju i izložbenim elementima prodavnica.

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg