Okreni Tocak sa kocnica tocka 50 mm
Agila
Broj porudžbine:
990028594
EAN:
4031582344363
Broj proizvoda:
2475DYK050P40
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Agila je okretni točak sa kočnicom točka namenjen primeni u medicinskim, negovateljskim i komercijalnim okruženjima. Pločica za ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila je okretni točak sa kočnicom točka namenjen primeni u medicinskim, negovateljskim i komercijalnim okruženjima. Pločica za montažu (type: Skverna ploča) predstavlja fiksni nosač koji omogućava pouzdano pričvršćivanje točka na ram kolica, nameštaja ili kreveta. Kućište točka je izrađeno od čeličnog lima, srednje debljine, i obezbeđuje mehaničku zaštitu i stabilnost konstrukcije, dok je okretni deo oslonjen na dve lopte (konusni ležaj), što omogućava lako i precizno okretanje točka u svim pravcima. Točak prečnika 50 mm ima gazeću površinu od čvrste gume, crne boje, električki provodljive, što sprečava nakupljanje statičkog elektriciteta i čini ga pogodnim za upotrebu u osetljivim okruženjima. Kućište točka je takođe izrađeno od čeličnog lima. Ukupna visina točka iznosi 69 mm. Statičko nosivo opterećenje iznosi 80 kg, dok dinamičko nosivo opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 40 kg. Točak je primenljiv u bolničkim krevetima za negu, kolicima za keteringa i distribuciju obroka, bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu, profesionalnim kolicima za čišćenje, kao i u nameštaju i izložbenim elementima prodavnica.