Okretanje Tocak 40 mm
Stylea
Broj porudžbine:
990770013
EAN:
4031582359855
Broj proizvoda:
5920PJI040L51-10 LH 9011/9011/7016
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Stylea je okretanje točak namenjen za primenu u nameštaju i sličnim industrijskim aplikacijama, sa zatvorenom rupom za postavlja...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Stylea je okretanje točak namenjen za primenu u nameštaju i sličnim industrijskim aplikacijama, sa zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava jednostavnu montažu na različite površine. Kućište je izrađeno od poliamida, materijala koji pruža odličnu otpornost na habanje i hemijske uticaje, a opremljeno je stablom sa okretanjem koje omogućava fleksibilno kretanje u svim pravcima. Točak ima prečnik od 40 mm i izrađen je od termoplastične gume sa kliznim ležajem sa cevnom čaurom, što osigurava glatko i tiho kretanje bez potrebe za čestim održavanjem. Telo točka je od polipropilena, materijala koji je lagan, izdržljiv i otporan na koroziju. Ukupna visina proizvoda je 35 mm, što ga čini kompaktnim rešenjem za primenu u ograničenim prostorima. Proizvod ima statičku nosivost od 80 kg, što omogućava sigurnu upotrebu sa težim teretima, dok je dinamička nosivost 40 kg pri brzini od 3 km/h. Stylea točak je idealan za primenu na noćnim ormarićima, opštem nameštaju, medija nameštaju i kancelarijskom nameštaju, gde se zahteva pouzdano i tiho kretanje.
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene