Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Stylea je okreni točak sa kočnica točka namenjen za primenu u nameštaju i kancelarijskom okruženju. Točak je opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava sigurnu i stabilnu montažu na različite vrste površina. Kućište točka je izrađeno od poliamida, što osigurava otpornost na habanje i dugotrajnost, dok je svivel ležaj sa stablom i okretanjem konstruisan za glatko i precizno kretanje. Točak ima prečnik od 40 mm i izrađen je od termoplastične gume sa kliznim ležajem sa čaura cevi, što garantuje tiho i efikasno kretanje. Telo točka je od polipropilena, materijala koji je lagan i otporan na različite uslove okruženja. Ukupna visina točka iznosi 35 mm, što ga čini kompaktnim i pogodnim za ugradnju u ograničene prostore. Točak ima statičku nosivost od 80 kg, što omogućava sigurnu upotrebu sa težim nameštajem, dok dinamička nosivost iznosi 40 kg pri brzini od 3 km/h. Stylea je idealan za primenu na noćnim ormarićima, nameštaju, medijskom nameštaju i kancelarijskom nameštaju, gde se zahtevaju pouzdanost, tiho kretanje i dugotrajnost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5925PJI040L51-10 LH 9011/9011/9011/7016
EAN
4031582359862
S4 broj materijala
990770014
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa kocnica tocka
Ukupna širina
52 mm
Nosivost na 3 km/h
40 kg
Statički Nosivost
80 kg
Sveukupna visina
35 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.06 kg
Naziv proizvoda
Stylea
Standard
EN12528 - tockovi za namestaj
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf
10 mm
kuciste
Boja
Grafitna crna (RAL9011)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
15.2 mm
Otpor okretanju
90 mm
ofset
12 mm
okretni radijus
45 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
dimenzija rupa osovina
0 mm
duzina glavcine
0 mm
Širina omotac
12 mm
Prečnik
40 mm
Širina tela
12 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Boja omotac
Antracit siva (RAL7016)
osovina
Zaobilaženje
Nošenje
klizni lezaj sa caura cevi
Boja Tocak
Grafitna crna (RAL9011)
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
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
Okretanje Tocak 40 mm
Stylea
5920PJI040L51-10 LH 9011/9011/7016

Stylea je okretanje točak namenjen za primenu u nameštaju i sličnim industrijskim aplikacijama, sa zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava jednostavnu montažu na različite površine. Kućište je izrađeno od poliamida, materijala koji pruža odličnu otpornost na habanje i hemijske uticaje, a opremljeno je stablom sa okretanjem koje omogućava fleksibilno kretanje u svim pravcima. Točak ima prečnik od 40 mm i izrađen je od termoplastične gume sa kliznim ležajem sa cevnom čaurom, što osigurava glatko i tiho kretanje bez potrebe za čestim održavanjem. Telo točka je od polipropilena, materijala koji je lagan, izdržljiv i otporan na koroziju. Ukupna visina proizvoda je 35 mm, što ga čini kompaktnim rešenjem za primenu u ograničenim prostorima. Proizvod ima statičku nosivost od 80 kg, što omogućava sigurnu upotrebu sa težim teretima, dok je dinamička nosivost 40 kg pri brzini od 3 km/h. Stylea točak je idealan za primenu na noćnim ormarićima, opštem nameštaju, medija nameštaju i kancelarijskom nameštaju, gde se zahteva pouzdano i tiho kretanje.

40 mm
35 mm
40 kg
40 mm
35 mm
40 kg