Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Alpha Okretanje Tocak predstavlja visokokvalitetno rešenje za industrijske primene sa otvor za vijak sistemom montaže. Kućište je izrađeno od čelični list, težak materijala i opremljeno je sa Dve lopte sistemom okretnog ležaja koji obezbeđuje pouzdanu funkcionalnost. Točak je konstruisan sa telom od poliamid materijala, dok je gazna površina takođe izrađena od Identično sa telom Tocak materijala, a rotacija se ostvaruje pomoću klizni lezaj sistema. Točak ima prečnik od 200 mm, dok ukupna visina konstrukcije iznosi 235 mm. Dinamička nosivost dostiže 200 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost iznosi 400 kg. Proizvod je idealan za automobilski OEM, ketering kolica, mašinsku konstrukciju, transportnu opremu i brojne druge industrijske aplikacije.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
3470UOO200P30-13
EAN
4031582304688
Core attributes
Tip
Okretanje Tocak
Nosivost na 4 km/h
200 kg
Statički Nosivost
400 kg
Sveukupna visina
235 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
2.05 kg
Naziv proizvoda
Alpha
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Fitting
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
13 mm
Housing
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal
Čelični list, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
310 mm
ofset
55 mm
okretni radijus
155 mm
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (D)
75 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
Širina omotac
50 mm
Prečnik
200 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
klizni lezaj
special-features-image
Specijalne funkcije
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

Tocak 125 mm
Basetech
POR125x40-Ø12 HL44,4

Basetech točak je izrađen od polipropilena sa identičnim materijalom gazne površine, opremljen kotrljajućim ležajem i prečnikom od 125 mm. Širina gazne površine iznosi 40 mm, dok je dužina glavčine 44,4 mm sa prečnikom otvora za osovinu od 12 mm. Dinamička nosivost točka je 200 kg pri brzini od 4 km/h, a statička nosivost dostiže 400 kg. Točak je posebno pogodan za primenu u transportnim kavezima kao i za nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.

125 mm
200 kg
125 mm
200 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 200 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 200 mm
Alpha
3477UOO200P30-13

Alpha je okreni tocak sa potpuna kocnica koji koristi otvor za vijak kao sistem pricvršćivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, težak, sa sistemom okretnog ležaja koji koristi dve lopte za glatko okretanje. Tocak je konstruisan sa telom od poliamida, dok je materijal gazne površine identičan sa telom tocka, a funkcionalnost je obezbeđena kliznim ležajem. Prečnik tocka iznosi 200 mm, dok je ukupna visina proizvoda 235 mm. Dinamička nosivost je 200 kg pri brzini od 4 km/h, a statička nosivost dostiže 400 kg. Proizvod je pogodan za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.

200 mm
235 mm
200 kg
200 mm
235 mm
200 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 200 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 200 mm
Alpha
3477UOO200P30-13

Alpha je okreni tocak sa potpuna kocnica koji koristi otvor za vijak kao sistem pricvršćivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, težak, sa sistemom okretnog ležaja koji koristi dve lopte za glatko okretanje. Tocak je konstruisan sa telom od poliamida, dok je materijal gazne površine identičan sa telom tocka, a funkcionalnost je obezbeđena kliznim ležajem. Prečnik tocka iznosi 200 mm, dok je ukupna visina proizvoda 235 mm. Dinamička nosivost je 200 kg pri brzini od 4 km/h, a statička nosivost dostiže 400 kg. Proizvod je pogodan za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.

200 mm
235 mm
200 kg
200 mm
235 mm
200 kg