Okreni Tocak sa potpuna kocnica 200 mm
Alpha
EAN:
4031582050219
Broj proizvoda:
3477UOO200P30-13
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha je okreni tocak sa potpuna kocnica koji koristi otvor za vijak kao sistem pricvršćivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Alpha je okreni tocak sa potpuna kocnica koji koristi otvor za vijak kao sistem pricvršćivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, težak, sa sistemom okretnog ležaja koji koristi dve lopte za glatko okretanje. Tocak je konstruisan sa telom od poliamida, dok je materijal gazne površine identičan sa telom tocka, a funkcionalnost je obezbeđena kliznim ležajem. Prečnik tocka iznosi 200 mm, dok je ukupna visina proizvoda 235 mm. Dinamička nosivost je 200 kg pri brzini od 4 km/h, a statička nosivost dostiže 400 kg. Proizvod je pogodan za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije