Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Alpha okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, težak, opremljeno sa dve lopte kao ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak je konstruisan sa telom od poliamida, dok je materijal gazne površine identičan sa telom točka, što garantuje konzistentnost performansi. Kotrljajući ležaj obezbeđuje dugotrajnu upotrebu sa minimalnim otporom kotrljanja. Prečnik točka iznosi 200 mm, dok je ukupna visina konstrukcije 240 mm. Dinamička nosivost dostiže 350 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost iznosi impresivnih 700 kg, što čini ovaj točak pogodnim za širok spektar industrijskih primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica, mašinsku konstrukciju, transportnu opremu i radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
3470UOJ200P63
EAN
4031582304633
Основни атрибути
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
96 mm
Nosivost na 4 km/h
350 kg
Statički Nosivost
700 kg
Sveukupna visina
240 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-25 °C
Ukupna težina
2.67 kg
Naziv proizvoda
Alpha
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Ugradnja
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
11 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
105 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Dužina ploče
137 mm
Širina ploče
105 mm
Kućište
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal
Čelični list, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
310 mm
ofset
55 mm
okretni radijus
155 mm
Точак
Teškoća gazećeg omotac (D)
75 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
Širina omotac
50 mm
Prečnik
200 mm
Širina tela
50 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
kotrljajuci lezaj
Boja Tocak
Prirodno belo
special-features-image
Specijalne funkcije
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Neprekidna upotreba
Okretni ležaj sa prstenom protiv prašine za kontinuirano, neprekidno kretanje
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
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
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 200 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 200 mm
Alpha
3477UOJ200P63

Alpha Okreni Tocak sa potpuna kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za industrijske primene sa pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teška konstrukcija, opremljeno sa dve lopte kao ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak je konstruisan sa telom od poliamida, dok je materijal gazne površine identičan sa telom točka, što garantuje konzistentnost performansi, a kotrljajući ležaj osigurava dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 200 mm, dok je ukupna visina konstrukcije 240 mm. Dinamička nosivost dostiže 350 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost iznosi impresivnih 700 kg, što čini ovaj točak pogodnim za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica, mašinsku konstrukciju, transportnu opremu i radne klupe.

240 mm
200 mm
Srednje opterećenje
240 mm
200 mm
Srednje opterećenje
Varijante
Fiksni Tocak 200 mm
Fiksni Tocak 200 mm
Alpha
3478UOJ200P63

Alpha fiksni točak predstavlja robusan industrijski točak opremljen pravougaonom pločom za montažu koja omogućava sigurno pričvršćivanje na različite površine. Kućište je izrađeno od čeličnog lista teške konstrukcije što obezbeđuje izuzetnu otpornost i dugotrajnost u zahtevnim radnim uslovima. Točak je konstruisan sa telom od poliamida, dok je gazna površina identična sa telom točka, što garantuje konzistentne performanse i otpornost na habanje. Kotrljajući ležaj omogućava glatko i efikasno kretanje sa minimalnim otporom. Prečnik točka iznosi 200 mm, dok je ukupna visota kompletnog sklopa 240 mm. Dinamička nosivost dostiže 350 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost iznosi impresivnih 700 kg, što čini ovaj točak idealnim rešenjem za teške industrijske aplikacije gde su potrebne visoke performanse i pouzdanost.

240 mm
200 mm
Srednje opterećenje
240 mm
200 mm
Srednje opterećenje