Fiksni Tocak 200 mm
Alpha
EAN:
4031582307092
Broj proizvoda:
3478UOJ200P63
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha fiksni točak predstavlja robusan industrijski točak opremljen pravougaonom pločom za montažu koja omogućava sigurno pričvr...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Alpha fiksni točak predstavlja robusan industrijski točak opremljen pravougaonom pločom za montažu koja omogućava sigurno pričvršćivanje na različite površine. Kućište je izrađeno od čeličnog lista teške konstrukcije što obezbeđuje izuzetnu otpornost i dugotrajnost u zahtevnim radnim uslovima. Točak je konstruisan sa telom od poliamida, dok je gazna površina identična sa telom točka, što garantuje konzistentne performanse i otpornost na habanje. Kotrljajući ležaj omogućava glatko i efikasno kretanje sa minimalnim otporom. Prečnik točka iznosi 200 mm, dok je ukupna visota kompletnog sklopa 240 mm. Dinamička nosivost dostiže 350 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost iznosi impresivnih 700 kg, što čini ovaj točak idealnim rešenjem za teške industrijske aplikacije gde su potrebne visoke performanse i pouzdanost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Основни атрибути
Ugradnja
Kućište
Точак
Specijalne funkcije
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Neprekidna upotreba
Okretni ležaj sa prstenom protiv prašine za kontinuirano, neprekidno kretanje
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje