Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Okretanje Tocak Alpha predstavlja visokokvalitetno rešenje sa pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teška konstrukcija, opremljeno je ležajem za okretanje sa dve lopte koji obezbeđuje glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak se sastoji od tela izrađenog od poliamida i gazne površine od elastične gume, neobeleženej, vulkanizovane, dok je ležaj točka kotrljajući ležaj. Prečnik točka iznosi 200 mm, a ukupna visina proizvoda je 240 mm. Dinamička nosivost je 400 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 800 kg. Proizvod je pogodan za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
3470UFR200P63
EAN
4031582304497
S4 broj materijala
990037021
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
96 mm
Nosivost na 4 km/h
400 kg
Statički Nosivost
800 kg
Sveukupna visina
240 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
2.67 kg
Naziv proizvoda
Alpha
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
11 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
105 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Dužina ploče
137 mm
Širina ploče
105 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
96 mm
Otpor okretanju
310 mm
ofset
55 mm
okretni radijus
155 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
63 Šora A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana
Širina omotac
46 mm
Prečnik
200 mm
Širina tela
46 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
kotrljajuci lezaj
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Fiksni Tocak 200 mm
Fiksni Tocak 200 mm
Alpha
3478UFR200P63

Fiksni točak Alpha je industrijska komponenta namenjena zahtevnim primjenama sa pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, teške izvedbe, što osigurava trajnost i stabilnost u zahtevnim uslovima rada. Točak ima prečnik od 200 mm i opremljen je kotrljajućim ležajem koji omogućava glatko i pouzdano kretanje. Površina točka je izrađena od elastične gume, neobeleženе i vulkanizovane, što pruža odličnu adheziju i otpornost na habanje. Telo točka je konstruisano od poliamida, materijala koji kombinuje čvrstoću i fleksibilnost. Ukupna visina proizvoda iznosi 240 mm, što omogućava laku integraciju u različite sisteme. Fiksni točak Alpha ima statičku nosivost od 800 kg, što ga čini pogodnim za teške primene, dok dinamička nosivost iznosi 400 kg pri brzini od 4 km/h. Ovaj točak je idealan za automobilsku industriju, ketering kolica, sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme sa clean-room tehnologijom, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormari za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg
Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 200 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 200 mm
Alpha
3477UFR200P63

Alpha je okreni točak sa potpuna kočnica opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, težak, sa sistemom okretnog ležaja na dve lopte koji omogućava glatko okretanje. Točak ima prečnik od 200 mm, telo od poliamida i gaznu površinu od elastične gume, neobeleženej, vulkanizovane, dok je ležaj kotrljajuči tip za dugotrajnu upotrebu. Ukupna visina konstrukcije iznosi 240 mm. Dinamička nosivost je 400 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 800 kg. Proizvod je pogodan za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg