Fiksni Tocak 200 mm
Alpha
Broj porudžbine:
990000855
EAN:
4031582307009
Broj proizvoda:
3478UFR200P63
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Fiksni točak Alpha je industrijska komponenta namenjena zahtevnim primjenama sa pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja. Ku...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Fiksni točak Alpha je industrijska komponenta namenjena zahtevnim primjenama sa pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, teške izvedbe, što osigurava trajnost i stabilnost u zahtevnim uslovima rada. Točak ima prečnik od 200 mm i opremljen je kotrljajućim ležajem koji omogućava glatko i pouzdano kretanje. Površina točka je izrađena od elastične gume, neobeleženе i vulkanizovane, što pruža odličnu adheziju i otpornost na habanje. Telo točka je konstruisano od poliamida, materijala koji kombinuje čvrstoću i fleksibilnost. Ukupna visina proizvoda iznosi 240 mm, što omogućava laku integraciju u različite sisteme. Fiksni točak Alpha ima statičku nosivost od 800 kg, što ga čini pogodnim za teške primene, dok dinamička nosivost iznosi 400 kg pri brzini od 4 km/h. Ovaj točak je idealan za automobilsku industriju, ketering kolica, sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme sa clean-room tehnologijom, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormari za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara