Okretanje Tocak 200 mm
Alpha
Broj porudžbine:
990030472
EAN:
4031582304480
Broj proizvoda:
3470UFR200P30-13
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha okretanje točak je opremljen otvorom za vijak kao sistemom za pričvršćivanje. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, težak...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Alpha okretanje točak je opremljen otvorom za vijak kao sistemom za pričvršćivanje. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, težak, sa dva lopte kao okretnim ležajem koji omogućava glatko okretanje. Točak se sastoji od tela izrađenog od poliamida i gazne površine od elastične gume, neobeleženej, vulkanizovane, sa kotrljajućim ležajem za optimalne performanse. Prečnik točka iznosi 200 mm, dok je ukupna visina konstrukcije 235 mm. Dinamička nosivost je 200 kg pri brzini od 4 km/h, a statička nosivost dostiže 400 kg. Proizvod je pogodan za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije