Okreni Tocak sa potpuna kocnica 200 mm
Alpha
Broj porudžbine:
990030487
EAN:
4031582305968
Broj proizvoda:
3477UFR200P30-13
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha je okreni tocak sa potpuna kocnica opremljen otvorom za vijak kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lis...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Alpha je okreni tocak sa potpuna kocnica opremljen otvorom za vijak kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teška konstrukcija, sa okretnim ležajem koji koristi dve lopte za glatko okretanje. Tocak ima prečnik od 200 mm sa telom od poliamida i gazećom površinom od elastične gume, neobeleženoj, vulkanizovanoj, dok je ležaj tockova kotrljajući ležaj za optimalne performanse. Ukupna visina konstrukcije iznosi 235 mm. Dinamički nosivost je 200 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 400 kg. Tocak je pogodan za široku primenu uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije