Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Alpha okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teška konstrukcija, opremljeno sa dve lopte kao okretnim ležajem koji obezbeđuje glatko okretanje. Točak se sastoji od polipropilen tela sa gazećom površinom od cvrsta guma, bez obeležavanja, dok je pokretan pomoću kotrljajuci ležaj sistema za optimalne performanse. Prečnik točka iznosi 200 mm, a ukupna visina konstrukcije je 240 mm. Dinamička nosivost dostiže 205 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost iznosi 410 kg. Ovaj točak je idealan za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
3470PIJ200P63
EAN
4031582377958
S4 broj materijala
990029092
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
96 mm
Nosivost na 4 km/h
205 kg
Statički Nosivost
410 kg
Sveukupna visina
240 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
2.99 kg
Naziv proizvoda
Alpha
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
11 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
105 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Dužina ploče
137 mm
Širina ploče
105 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
96 mm
Otpor okretanju
310 mm
ofset
55 mm
okretni radijus
155 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
80 Šešelj A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Cvrsta guma, bez obeležavanja
Širina omotac
50 mm
Prečnik
200 mm
Širina tela
50 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
kotrljajuci lezaj
Boja Tocak
Grafitna crna (RAL9011)
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
Fiksni Tocak 200 mm
Fiksni Tocak 200 mm
Alpha
3478PIJ200P63

Fiksni točak Alpha je industrijska komponenta namenjena za primenu u raznovrsnim transportnim i skladišnim sistemima. Točak je opremljen pravougaonom pločom kao fitingom, što omogućava fleksibilnu montažu na različite vrste opreme i kolica. Kućište točka je izrađeno od čeličnog lima, teške izvedbe, što garantuje izuzetnu čvrstoću i otpornost na mehanička opterećenja tokom dugotrajne upotrebe. Točak ima prečnik od 200 mm i opremljen je kotrljaućim ležajem koji osigurava glatko i tiho kretanje. Površina točka je obložena čvrstom gumom bez označavanja, što pruža odličnu adheziju i zaštitu od klizanja na različitim podlogama. Telo točka je izrađeno od polipropilena, materijala koji kombinuje laganost sa visokom otpornošću na hemikalije i uticaje okoline. Ukupna visina točka iznosi 240 mm, što omogućava optimalnu integraciju u postojeće sisteme. Točak Alpha ima statičku nosivost od 410 kg, što ga čini pogodnim za teške industrijske primene, dok dinamička nosivost iznosi 205 kg pri brzini od 4 km/h. Ova specifikacija čini točak idealnim za primenu u automobilskoj industriji, kateringskim kolima, sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima sa clean-room tehnologijom, protivpožarnoj tehnologiji, mašinskoj konstrukciji, poštanskim logističkim sistemima, proizvodnim i platformskim kolima, transportnim kavezima, ormarima za alat, transportnoj opremi, opremi za odlaganje otpada i radnim klupama.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg