Fiksni Tocak 200 mm
Alpha
Broj porudžbine:
990000849
EAN:
4031582377972
Broj proizvoda:
3478PIJ200P63
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Fiksni točak Alpha je industrijska komponenta namenjena za primenu u raznovrsnim transportnim i skladišnim sistemima. Točak je o...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Fiksni točak Alpha je industrijska komponenta namenjena za primenu u raznovrsnim transportnim i skladišnim sistemima. Točak je opremljen pravougaonom pločom kao fitingom, što omogućava fleksibilnu montažu na različite vrste opreme i kolica. Kućište točka je izrađeno od čeličnog lima, teške izvedbe, što garantuje izuzetnu čvrstoću i otpornost na mehanička opterećenja tokom dugotrajne upotrebe. Točak ima prečnik od 200 mm i opremljen je kotrljaućim ležajem koji osigurava glatko i tiho kretanje. Površina točka je obložena čvrstom gumom bez označavanja, što pruža odličnu adheziju i zaštitu od klizanja na različitim podlogama. Telo točka je izrađeno od polipropilena, materijala koji kombinuje laganost sa visokom otpornošću na hemikalije i uticaje okoline. Ukupna visina točka iznosi 240 mm, što omogućava optimalnu integraciju u postojeće sisteme. Točak Alpha ima statičku nosivost od 410 kg, što ga čini pogodnim za teške industrijske primene, dok dinamička nosivost iznosi 205 kg pri brzini od 4 km/h. Ova specifikacija čini točak idealnim za primenu u automobilskoj industriji, kateringskim kolima, sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima sa clean-room tehnologijom, protivpožarnoj tehnologiji, mašinskoj konstrukciji, poštanskim logističkim sistemima, proizvodnim i platformskim kolima, transportnim kavezima, ormarima za alat, transportnoj opremi, opremi za odlaganje otpada i radnim klupama.