Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Alpha smart okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za industrijske primene, opremljen pravougaonom pločom za jednostavno montiranje. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teška konstrukcija, sa sistemom okretanja koji koristi dve lopte za glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak je konstruisan sa telom od čelika lista i gazećom površinom od cvrste gume crne boje, što obezbeđuje odličnu otpornost na habanje i stabilnost tokom rada. Kotrljajući ležaj omogućava efikasno kretanje sa minimalnim otporom. Prečnik točka iznosi 200 mm, dok je ukupna visota kompletne jedinice 240 mm. Dinamička nosivost dostiže 205 kg pri brzini od 3 km/h, odnosno 205 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost iznosi 410 kg, što čini ovaj točak pogodnim za zahtevne industrijske aplikacije.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
3370DVR200P63
EAN
4031582331639
S4 broj materijala
990035055
Core attributes
Tip
Okretanje Tocak
Nosivost na 3 km/h
205 kg
Nosivost na 4 km/h
205 kg
Statički Nosivost
410 kg
Sveukupna visina
240 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
2.61 kg
Naziv proizvoda
Alpha smart
Električni provod
nerdjajuci
Fitting
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
11 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
105 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
77 mm
Dužina ploče
137 mm
Širina ploče
105 mm
Housing
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
Slim
Materijal
Čelični list, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
305 mm
ofset
52.5 mm
okretni radijus
152.5 mm
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
Čelik lista
materijal omotaca
Cvrsta guma crna
Širina omotac
30 mm
Prečnik
200 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
kotrljajuci lezaj
special-features-image
Specijalne funkcije
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 200 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 200 mm
Alpha smart
3377DVR200P63

Alpha smart je okreni točak sa potpuna kočnica koji je opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, težak, sa sistemom ležaja za okretanje koji koristi dve lopte za glatko funkcionisanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od čelika lista i gazne površine od cvrste gume crna, dok je ležaj točka kotrljajući ležaj koji obezbeđuje pouzdanu rotaciju. Prečnik točka iznosi 200 mm, a ukupna visina konstrukcije je 240 mm. Dinamički nosivost točka je 205 kg pri brzini od 3 km/h i 205 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 410 kg, što čini ovaj točak pogodnim za zahtevne industrijske primene gde su potrebne visoke performanse i pouzdanost.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 200 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 200 mm
Alpha smart
3377DVR200P63

Alpha smart je okreni točak sa potpuna kočnica koji je opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, težak, sa sistemom ležaja za okretanje koji koristi dve lopte za glatko funkcionisanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od čelika lista i gazne površine od cvrste gume crna, dok je ležaj točka kotrljajući ležaj koji obezbeđuje pouzdanu rotaciju. Prečnik točka iznosi 200 mm, a ukupna visina konstrukcije je 240 mm. Dinamički nosivost točka je 205 kg pri brzini od 3 km/h i 205 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 410 kg, što čini ovaj točak pogodnim za zahtevne industrijske primene gde su potrebne visoke performanse i pouzdanost.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg