Okreni Tocak sa potpuna kocnica 200 mm
Alpha smart
Broj porudžbine:
990035056
EAN:
4031582331646
Broj proizvoda:
3377DVR200P63
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Osiguran stalak
Alpha smart je okreni točak sa potpuna kočnica koji je opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađen...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Alpha smart je okreni točak sa potpuna kočnica koji je opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, težak, sa sistemom ležaja za okretanje koji koristi dve lopte za glatko funkcionisanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od čelika lista i gazne površine od cvrste gume crna, dok je ležaj točka kotrljajući ležaj koji obezbeđuje pouzdanu rotaciju. Prečnik točka iznosi 200 mm, a ukupna visina konstrukcije je 240 mm. Dinamički nosivost točka je 205 kg pri brzini od 3 km/h i 205 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 410 kg, što čini ovaj točak pogodnim za zahtevne industrijske primene gde su potrebne visoke performanse i pouzdanost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije