Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Kappa load je okretanje točak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od gvožđa ili gvožđa kovanog, teško, sa kotrljajućim ležajem sa kuglom dubokog rasta koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Točak ima prečnik od 160 mm i izrađen je od polieretana, livenog, što osigurava otpornost i dugovečnost u zahtevnim uslovima. Precizini kuglicni ležaj u točku garantuje preciznu rotaciju i minimalno trenje tokom rada. Ukupna visina proizvoda je 205 mm, što omogućava optimalnu integraciju u različite sisteme. Proizvod ima statički kapacitet opterećenja od 1600 kg, dok dinamički kapacitet iznosi 640 kg pri brzini od 6 km/h ili 800 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj točak pogodnim za primenu u vazduhoplovnoj industriji i opremi za aerodrome, AMR sistemima, automobilskoj OEM proizvodnji, proizvodnji keramike i stakla, proizvodnim i platformskim kolicima, kao i u teškim AGV sistemima.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
9650ITP160P63 CL67 cv
EAN
4031582367126
S4 broj materijala
990838806
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
110 mm
Nosivost na 4 km/h
800 kg
Nosivost na 6 km/h
640 kg
Statički Nosivost
1600 kg
Sveukupna visina
205 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
4.12 kg
Naziv proizvoda
Kappa load
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
11 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
105 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Dužina ploče
135 mm
Širina ploče
110 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko, Ojacano
Materijal kućišta
Gvožđe ili gvožđe kovano, teško
okretni lezaj
kotrljajuci lezaj sa kuglom dubokog rasta
Prečnik kupole
111 mm
Otpor okretanju
280 mm
ofset
58 mm
okretni radijus
140 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
Aluminijum
materijal omotaca
Poliuretana, liveno
Širina omotac
50 mm
Prečnik
160 mm
Širina tela
50 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Med žuta (RAL1005)
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
Snažna konstrukcija
Kućište od teškog čelika za veliku nosivost
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
Tocak 160 mm
Duratech
TOP 160x50-Ø20 HL60

Duratech Tocak je industrijski točak namenjen upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 160 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. Telo točka je izrađeno od poliamida težak, što obezbeđuje otpornost i dugotrajnost u zahtevnim uslovima. Točak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem i ima osovinu sa prečnikom otvora od 20 mm, dok je dužina glavčine 60 mm. Kapacitet opterećenja točka je statički 1700 kg, a dinamički kapacitet iznosi 850 kg pri brzini od 6 km/h ili 1020 kg pri brzini od 4 km/h. Gazni sloj je identičan sa telom točka, što omogućava ravnomernu distribuciju opterećenja i optimalne performanse u transportnim aplikacijama.

160 mm
1020 kg
160 mm
1020 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 160 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 160 mm
Kappa load
9651ITP160P63 CL67 cv

Kappa load je okretni točak sa usmerenom kočnicom namenjen teškim industrijskim primenama. Točak se montira preko pravougaone ploče, koja obezbeđuje stabilan oslonac i jednostavnu ugradnju. Kućište je izrađeno od teškog livenog ili kovanog gvožđa i sadrži kotrljajući ležaj sa kuglom dubokog žleba za precizno okretanje. Točak prečnika 160 mm ima gazeću površinu od livenog poliuretana, dok je telo točka izrađeno od aluminijuma, a osovina je oslonjena na precizni kuglični ležaj. Ukupna visina proizvoda iznosi 205 mm. Statičko opterećenje je 1600 kg, dok dinamičko opterećenje iznosi 640 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 800 kg pri brzini od 4 km/h. Primene obuhvataju vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, AMR sisteme, automobilski OEM, proizvođače keramike i stakla, proizvodna i platformska kolica te teške AGV sisteme.

160 mm
205 mm
800 kg
160 mm
205 mm
800 kg
Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica, Prednji deo tocka 160 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica, Prednji deo tocka 160 mm
Kappa load
9652ITP160P63 CL67 cv

Kappa load je okretni točak sa potpunom kočnicom, prednji deo točka, namenjen transportu teških tereta u industrijskim okruženjima. Montaža se vrši pomoću pravougaone ploče. Kućište je izrađeno od gvožđa ili kovanog gvožđa, teškog tipa, a okretni deo oslonjen je na kotrljajući ležaj sa kuglom dubokog žleba. Točak prečnika 160 mm ima precizni kuglični ležaj, gazeću površinu od livenog poliuretana i telo od aluminijuma. Ukupna visina proizvoda iznosi 205 mm. Statičko opterećenje iznosi 1600 kg, dok dinamičko opterećenje iznosi 640 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 800 kg pri brzini od 4 km/h. Primena obuhvata vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, AMR sisteme, automobilsku OEM proizvodnju, proizvođače keramike i stakla, proizvodna i platformska kolica, kao i teške AGV sisteme.

160 mm
205 mm
800 kg
160 mm
205 mm
800 kg