Okreni Tocak sa potpuna kocnica, Prednji deo tocka 160 mm
Kappa load
Broj porudžbine:
990838842
EAN:
4031582367188
Broj proizvoda:
9652ITP160P63 CL67 cv
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Snažna konstrukcija
Kappa load je okretni točak sa potpunom kočnicom, prednji deo točka, namenjen transportu teških tereta u industrijskim okruženji...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Kappa load je okretni točak sa potpunom kočnicom, prednji deo točka, namenjen transportu teških tereta u industrijskim okruženjima. Montaža se vrši pomoću pravougaone ploče. Kućište je izrađeno od gvožđa ili kovanog gvožđa, teškog tipa, a okretni deo oslonjen je na kotrljajući ležaj sa kuglom dubokog žleba. Točak prečnika 160 mm ima precizni kuglični ležaj, gazeću površinu od livenog poliuretana i telo od aluminijuma. Ukupna visina proizvoda iznosi 205 mm. Statičko opterećenje iznosi 1600 kg, dok dinamičko opterećenje iznosi 640 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 800 kg pri brzini od 4 km/h. Primena obuhvata vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, AMR sisteme, automobilsku OEM proizvodnju, proizvođače keramike i stakla, proizvodna i platformska kolica, kao i teške AGV sisteme.
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
Snažna konstrukcija
Kućište od teškog čelika za veliku nosivost
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Ergonomski prijateljska upotreba
Točkovi sa optimizovanim otporom kotrljanja za smanjenje napora korisnika