Okretanje Tocak 160 mm
Alpha
EAN:
4031582304671
Broj proizvoda:
3470UOO160P30-13
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha Okretanje Tocak predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa otvor za vijak sistemom montaže. Kućište je izrađeno ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Alpha Okretanje Tocak predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa otvor za vijak sistemom montaže. Kućište je izrađeno od čelični list, težak materijala i opremljeno je sa Dve lopte ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak je konstruisan sa telom od poliamid materijala, dok je gazna površina takođe izrađena od Identično sa telom Tocak materijala, što garantuje konzistentnost performansi. Točak koristi klizni lezaj sistem i ima prečnik od 160 mm. Ukupna visina proizvoda iznosi 195 mm. Dinamička nosivost je 200 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 400 kg. Proizvod je idealan za primenu u automobilskom OEM sektoru, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima i clean-room tehnologiji, mašinskoj konstrukciji i transportnoj opremi.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije