Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Alpha Okreni Tocak sa potpuna kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za industrijske primene sa otvor za vijak kao tipom pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od čelični list, težak materijala i opremljeno je sa Dve lopte ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak ima prečnik od 160 mm, telo od poliamid materijala, dok je gazna površina izrađena od Identično sa telom Tocak materijala, a funkcioniše na klizni lezaj principu. Ukupna visina proizvoda iznosi 195 mm. Dinamička nosivost je 200 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 400 kg. Proizvod je idealan za Automobilski OEM, Ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, Izgradnja kontejnera, Elektronski sistemi, clean-room tehnologija, Protivpožarna tehnologija, zaštita od požara, Mašinska konstrukcija, Poštanski logistički sistemi, Proizvodna i platformska kolica, Transportne kavezi, Ormari za alat, Transportna oprema, Oprema za odlaganje otpada i Radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
3477UOO160P30-13
EAN
4031582306156
Core attributes
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Nosivost na 4 km/h
200 kg
Statički Nosivost
400 kg
Sveukupna visina
195 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-40 °C
Ukupna težina
2.02 kg
Naziv proizvoda
Alpha
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Fitting
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
13 mm
Housing
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal
Čelični list, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
334 mm
ofset
60 mm
okretni radijus
167 mm
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (D)
75 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
Širina omotac
40 mm
Prečnik
160 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
klizni lezaj
special-features-image
Specijalne funkcije
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

Tocak 100 mm
Basetech
POR 100x36-Ø12 HL44,4

Basetech točak za kolica izrađen je od polipropilena sa identičnim materijalom gazne površine kao i telo točka, opremljen kotrljajučim ležajem. Točak ima prečnik od 100 mm, širinu gazne površine od 36 mm i dužinu glavčine od 44,4 mm, dok je prečnik otvora za osovinu 12 mm. Dinamička nosivost iznosi 160 kg pri brzini od 4 km/h, dok je statička nosivost 320 kg, što ga čini pogodnim za različite industrijske primene gde su potrebni pouzdani transportni elementi.

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 160 mm
Okretanje Tocak 160 mm
Alpha
3470UOO160P30-13

Alpha Okretanje Tocak predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa otvor za vijak sistemom montaže. Kućište je izrađeno od čelični list, težak materijala i opremljeno je sa Dve lopte ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak je konstruisan sa telom od poliamid materijala, dok je gazna površina takođe izrađena od Identično sa telom Tocak materijala, što garantuje konzistentnost performansi. Točak koristi klizni lezaj sistem i ima prečnik od 160 mm. Ukupna visina proizvoda iznosi 195 mm. Dinamička nosivost je 200 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 400 kg. Proizvod je idealan za primenu u automobilskom OEM sektoru, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima i clean-room tehnologiji, mašinskoj konstrukciji i transportnoj opremi.

160 mm
195 mm
200 kg
160 mm
195 mm
200 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 160 mm
Okretanje Tocak 160 mm
Alpha
3470UOO160P30-13

Alpha Okretanje Tocak predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa otvor za vijak sistemom montaže. Kućište je izrađeno od čelični list, težak materijala i opremljeno je sa Dve lopte ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak je konstruisan sa telom od poliamid materijala, dok je gazna površina takođe izrađena od Identično sa telom Tocak materijala, što garantuje konzistentnost performansi. Točak koristi klizni lezaj sistem i ima prečnik od 160 mm. Ukupna visina proizvoda iznosi 195 mm. Dinamička nosivost je 200 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 400 kg. Proizvod je idealan za primenu u automobilskom OEM sektoru, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima i clean-room tehnologiji, mašinskoj konstrukciji i transportnoj opremi.

160 mm
195 mm
200 kg
160 mm
195 mm
200 kg