Okretanje Tocak 160 mm
Alpha
EAN:
4031582303780
Broj proizvoda:
3470PIO160P63
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha okretanje točak je opremljen pravougaonom pločom kao priključkom i kućištem od čeličnog lista, teška konstrukcija, sa dvem...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Alpha okretanje točak je opremljen pravougaonom pločom kao priključkom i kućištem od čeličnog lista, teška konstrukcija, sa dvema loptama kao okretnim ležajem. Točak je izrađen od polipropilena sa gazećom površinom od čvrste gume, bez obeležavanja, i koristi klizni ležaj. Prečnik točka iznosi 160 mm, dok je ukupna visina proizvoda 200 mm. Dinamička nosivost je 135 kg pri brzini od 4 km/h, a statička nosivost dostiže 270 kg. Proizvod je pogodan za široku primenu uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije