Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Alpha je okreni točak sa potpuna kočnica opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, težak, sa sistemom okretnog ležaja na dve lopte koji obezbeđuje pouzdano funkcionisanje. Točak ima prečnik od 160 mm, telo od polipropilena i gaznu površinu od cvrste gume bez obeležavanja, dok je ležaj izveden kao klizni ležaj. Ukupna visina točka iznosi 200 mm. Dinamička nosivost je 135 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 270 kg. Proizvod je pogodan za široku primenu uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
3477PIO160P63
EAN
4031582305289
Core attributes
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Nosivost na 4 km/h
135 kg
Statički Nosivost
270 kg
Sveukupna visina
200 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
2.43 kg
Naziv proizvoda
Alpha
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Fitting
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
11 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
105 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Dužina ploče
137 mm
Širina ploče
105 mm
Housing
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal
Čelični list, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
334 mm
ofset
60 mm
okretni radijus
167 mm
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (A)
80 Šešelj A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Cvrsta guma, bez obeležavanja
Širina omotac
40 mm
Prečnik
160 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
klizni lezaj
special-features-image
Specijalne funkcije
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 160 mm
Okretanje Tocak 160 mm
Alpha
3470PIO160P63

Alpha okretanje točak je opremljen pravougaonom pločom kao priključkom i kućištem od čeličnog lista, teška konstrukcija, sa dvema loptama kao okretnim ležajem. Točak je izrađen od polipropilena sa gazećom površinom od čvrste gume, bez obeležavanja, i koristi klizni ležaj. Prečnik točka iznosi 160 mm, dok je ukupna visina proizvoda 200 mm. Dinamička nosivost je 135 kg pri brzini od 4 km/h, a statička nosivost dostiže 270 kg. Proizvod je pogodan za široku primenu uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 160 mm
Okretanje Tocak 160 mm
Alpha
3470PIO160P63

Alpha okretanje točak je opremljen pravougaonom pločom kao priključkom i kućištem od čeličnog lista, teška konstrukcija, sa dvema loptama kao okretnim ležajem. Točak je izrađen od polipropilena sa gazećom površinom od čvrste gume, bez obeležavanja, i koristi klizni ležaj. Prečnik točka iznosi 160 mm, dok je ukupna visina proizvoda 200 mm. Dinamička nosivost je 135 kg pri brzini od 4 km/h, a statička nosivost dostiže 270 kg. Proizvod je pogodan za široku primenu uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg