Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Okretanje Tocak Agila predstavlja visokokvalitetno rešenje sa stablo, okrugla tipom fitinga koji obezbeđuje pouzdano povezivanje. Kućište je izrađeno od čelični list, srednji materijala sa dve lopte sistemom okretnog ležaja koji garantuje glatko okretanje i dugotrajnost. Točak je konstruisan sa polipropilen telom i termoplastična guma gazećom površinom, opremljen precizini kuglicni lezaj ležajem za optimalne performanse, sa prečnikom od 150 mm. Ukupna visina konstrukcije iznosi 185 mm. Dinamička nosivost dostiže 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 200 kg. Proizvod je idealan za bolnički kreveti za negu, ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbeni elementi za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
2470PJP150R05-28 M8/19
EAN
4031582301038
S4 broj materijala
990007180
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
60 mm
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
185 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
1.09 kg
Naziv proizvoda
Agila
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Količina otvora za montiranje sraf
2
Tip uklapanja
stablo, okrugla
Prečnik sraf
28 mm
Dužina sraf
45 mm
Položaj sraf
19 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
60 mm
Otpor okretanju
240 mm
ofset
45 mm
okretni radijus
120 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
32 mm
Prečnik
150 mm
Širina tela
32 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)
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
Čaura
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Čaura je pribor namenjen za kastore, dizajniran sa smanjenom čaurom kvadratnog oblika za optimalno prilagođavanje. Proizvod ima težinu od 0,05 kg, što ga čini laganim i jednostavnim za rukovanje i montažu. Fitovanje je izvršeno preko smanjenja čaure sa kvadratnim presekom, što omogućava sigurnu i stabilnu konekciju sa kaktorom. Prečnik zavrtnja iznosi 28 mm, što osigurava čvrstu vezu i pouzdanu funkcionalnost u različitim industrijskim primjenama. Ovaj pribor je idealan za zamenu ili nadogradnju postojećih kastora, pružajući fleksibilnost i dugovečnost u eksploataciji.

pribor
Čaura
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Pribor čaura predstavlja smanjenje čaure sa kvadratnim tipom priključka, namenjen za upotrebu sa točkovima za kolica. Ovaj aksesoriјal je dizajniran sa prečnikom zavrtnja od 28 mm, što omogućava sigurnu i stabilnu montažu na standardne nosače točkova. Čaura je izrađena sa minimalnom težinom od 0,04 kg, što je idealno za primene gde je redukcija ukupne mase kritična. Kvadratni priključak osigurava precizno pozicioniranje i pouzdanu vezu sa odgovarajućim komponentama sistema točka, čineći ovaj pribor neophodnim delom za održavanje i zamenu u industrijskim i komercijalnim primjenama.

Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 150 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 150 mm
Agila
2471PJP150R05-28

Agila je okretni točak sa usmerenom kočnicom, namenjen za profesionalnu upotrebu. Montažni deo čini stablo okrugle forme, dok se okretni sklop oslanja na dve lopte, a kućište je izrađeno od srednjeg čeličnog lima. Točak prečnika 150 mm ima precizni kuglični ležaj, gazeću površinu od termoplastične gume i telo od polipropilena. Ukupna visina proizvoda iznosi 188 mm. Statička nosivost iznosi 200 kg, dok dinamička nosivost pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg. Proizvod se primenjuje u bolničkim krevetima za negu, kolicima za keteriranje i sistemima za distribuciju obroka, u bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu, u profesionalnim kolicima za čišćenje, kao i u nameštaju i izložbenim elementima prodavnica.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg
Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 150 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 150 mm
Agila
2477PJP150R05-28 M8/19

Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen za upotrebu u profesionalnoj opremi koja zahteva pouzdano i precizno kretanje. Stablo, okrugla, predstavlja vezni element za montažu točka na nosећu konstrukciju uređaja i obezbeđuje stabilan prenos opterećenja. Kućište točka izrađeno je od čeličnog lima, srednje debljine, i oslanja se na ležajni sklop sa dve lopte, što omogućava glatko okretanje oko vertikalne ose u svim pravcima. Točak ima prečnik 150 mm, a točkić je izrađen od termoplastične gume koja obezbeđuje tihu vožnju i dobru prijanjanje na podlogu, dok je telo točka od polipropilena, a u njegovom središtu nalazi se precizni kuglični ležaj koji smanjuje trenje i produžava radni vek. Ukupna visina točka iznosi 188 mm, što omogućava jednostavnu ugradnju na postojeće konstrukcije. Statičko nosivo opterećenje iznosi 200 kg, dok dinamičko nosivo opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg. Proizvod je pogodan za bolničke kreveve za negu, kolica za keteringa i distribuciju obroka, bolnice, staračke domove i domove za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente u prodavnicama.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg