Okreni Tocak sa potpuna kocnica 150 mm
Agila
Broj porudžbine:
990029364
EAN:
4031582302189
Broj proizvoda:
2477PJP150R05-28 M8/19
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen za upotrebu u profesionalnoj opremi koja zahteva pouzdano i precizno kreta...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen za upotrebu u profesionalnoj opremi koja zahteva pouzdano i precizno kretanje. Stablo, okrugla, predstavlja vezni element za montažu točka na nosећu konstrukciju uređaja i obezbeđuje stabilan prenos opterećenja. Kućište točka izrađeno je od čeličnog lima, srednje debljine, i oslanja se na ležajni sklop sa dve lopte, što omogućava glatko okretanje oko vertikalne ose u svim pravcima. Točak ima prečnik 150 mm, a točkić je izrađen od termoplastične gume koja obezbeđuje tihu vožnju i dobru prijanjanje na podlogu, dok je telo točka od polipropilena, a u njegovom središtu nalazi se precizni kuglični ležaj koji smanjuje trenje i produžava radni vek. Ukupna visina točka iznosi 188 mm, što omogućava jednostavnu ugradnju na postojeće konstrukcije. Statičko nosivo opterećenje iznosi 200 kg, dok dinamičko nosivo opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg. Proizvod je pogodan za bolničke kreveve za negu, kolica za keteringa i distribuciju obroka, bolnice, staračke domove i domove za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente u prodavnicama.