Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Okretanje Tocak Agila predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, i opremljeno je ležajem za okretanje sa dve lopte koji obezbeđuje glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak se sastoji od polipropilenske osnove sa gazećom površinom od termoplastične gume, dok je ležaj točka klizni lezaj koji garantuje dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 150 mm, a ukupna visina proizvoda je 185 mm. Dinamička nosivost dostiže 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 200 kg. Proizvod je posebno dizajniran za primenu u bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu, profesionalnim kolicima za čišćenje, kao i nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
2470PJO150P50
EAN
4031582300857
S4 broj materijala
990029490
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
60 mm
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
185 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.8 kg
Naziv proizvoda
Agila
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
8.5 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
51.5 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
46.5 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
61.5 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
56 mm
Dužina ploče
77 mm
Širina ploče
67 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
60 mm
Otpor okretanju
240 mm
ofset
45 mm
okretni radijus
120 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
32 mm
Prečnik
150 mm
Širina tela
32 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
klizni lezaj
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)
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
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 150 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 150 mm
Agila
2471PJO150P50

Agila je okreni točak sa usmerena kočnica koji koristi pravougaonu ploču kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, sa sistemom okretnog ležaja na dve lopte koji omogućava glatko okretanje. Točak ima prečnik od 150 mm, telo od polipropilena i gaznu površinu od termoplastične gume, dok je opremljen kliznim ležajem za pouzdanu funkcionalnost. Ukupna visina proizvoda iznosi 185 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je idealan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbeni elementi za prodavnice.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 150 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 150 mm
Agila
2477PJO150P50

Agila je okreni točak sa potpuna kočnica opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, sa sistemom okretnog ležaja na dve lopte koji omogućava glatko okretanje. Točak ima prečnik od 150 mm, telo od polipropilena i gaznu površinu od termoplastične gume, dok je opremljen kliznim ležajem za pouzdanu funkcionalnost. Ukupna visina konstrukcije iznosi 185 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je idealan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbeni elementi za prodavnice.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Varijante
Fiksni Tocak 150 mm
Fiksni Tocak 150 mm
Agila
2478PJO150P50

Fiksni točak Agila je industrijska komponenta namenjena primeni u zahtevnim okruženjima sa specifičnim zahtevima za mobilnost i stabilnost. Točak je opremljen pravougaonom pločom kao fitingom koja omogućava sigurnu montažu na različite vrste opreme i namešaja. Kućište točka je izrađeno od čeličnog lima srednje debljine, što osigurava potrebnu čvrstoću i otpornost na mehaničko opterećenje tokom dugotrajne upotrebe. Točak ima prečnik od 150 mm i opremljen je kliznim ležajem koji omogućava glatko i tiho okretanje. Trkačka površina točka je izrađena od termoplastične gume, materijala koji pruža odličnu adheziju, otpornost na habanje i zaštitu podloge od oštećenja. Ukupna visina točka iznosi 185 mm, što omogućava optimalnu ergonomiju i pristup u ograničenim prostorima. Točak ima statičku nosivost od 200 kg, što znači da može izdržati nepomično opterećenje te vrednosti bez deformacije. Dinamička nosivost točka je 100 kg pri brzini kretanja od 3 km/h, što čini ovaj točak pogodnim za primenu u bolničkim krevetima za negu, kateringskim kolima i sistemima za distribuciju obroka, bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu, profesionalnim kolima za čišćenje, kao i za namešaj i izložene elemente u prodavnicama.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg