Fiksni Tocak 150 mm
Agila
Broj porudžbine:
990029492
EAN:
4031582302394
Broj proizvoda:
2478PJO150P50
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Fiksni točak Agila je industrijska komponenta namenjena primeni u zahtevnim okruženjima sa specifičnim zahtevima za mobilnost i ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Fiksni točak Agila je industrijska komponenta namenjena primeni u zahtevnim okruženjima sa specifičnim zahtevima za mobilnost i stabilnost. Točak je opremljen pravougaonom pločom kao fitingom koja omogućava sigurnu montažu na različite vrste opreme i namešaja. Kućište točka je izrađeno od čeličnog lima srednje debljine, što osigurava potrebnu čvrstoću i otpornost na mehaničko opterećenje tokom dugotrajne upotrebe. Točak ima prečnik od 150 mm i opremljen je kliznim ležajem koji omogućava glatko i tiho okretanje. Trkačka površina točka je izrađena od termoplastične gume, materijala koji pruža odličnu adheziju, otpornost na habanje i zaštitu podloge od oštećenja. Ukupna visina točka iznosi 185 mm, što omogućava optimalnu ergonomiju i pristup u ograničenim prostorima. Točak ima statičku nosivost od 200 kg, što znači da može izdržati nepomično opterećenje te vrednosti bez deformacije. Dinamička nosivost točka je 100 kg pri brzini kretanja od 3 km/h, što čini ovaj točak pogodnim za primenu u bolničkim krevetima za negu, kateringskim kolima i sistemima za distribuciju obroka, bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu, profesionalnim kolima za čišćenje, kao i za namešaj i izložene elemente u prodavnicama.