Okretanje Tocak 150 mm
Agila
EAN:
4031582365078
Broj proizvoda:
2470PIP150P30-13
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Okretanje Tocak Agila predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa otvorom za vijak kao sistemom montaže, pri čemu se ka...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Okretanje Tocak Agila predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa otvorom za vijak kao sistemom montaže, pri čemu se kastori mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, opremljeno sa dve lopte kao ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak je opremljen gaznom površinom od cvrste gume bez obeležavanja koja garantuje odličnu prianjanje i dugotrajnost, dok precizini kuglični ležaj osigurava besprekorno kotrljanje sa minimalnim otporom. Prečnik točka iznosi 150 mm, a ukupna visina proizvoda je 185 mm. Dinamički nosivost kastora je 80 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 160 kg, što čini ovaj kastor pogodnim za širok spektar industrijskih i komercijalnih primena gde su potrebne pouzdanost i izdržljivost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Основни атрибути
Ugradnja
Kućište
Точак
Постави ручицу
Specijalne funkcije
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara
Sertifikovana provodljivost
Provodna verzija za zaštitu korisnika i električnih uređaja od elektrostatičkog pražnjenja