Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Agila je okreni tocak sa potpuna kocnica koji se montira pomoću otvora za vijak, pri čemu se kastori mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji, sa ležajem za okretanje koji koristi dve lopte za glatko funkcionisanje. Točak je konstruisan sa telom od polipropilena i gaznom površinom od cvrste gume bez obeležavanja, opremljen preciznim kugličnim ležajem za dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 150 mm, dok je ukupna visota proizvoda 185 mm. Dinamička nosivost je 80 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 160 kg. Proizvod je idealan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
2477PIP150P30-13
EAN
4031582365214
Основни атрибути
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Nosivost na 3 km/h
80 kg
Statički Nosivost
160 kg
Sveukupna visina
185 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.99 kg
Naziv proizvoda
Agila
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Ugradnja
Savet
Kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine.
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
13 mm
Kućište
oblik viljuska
siroko
Materijal
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
262 mm
ofset
36 mm
okretni radijus
131 mm
Точак
Teškoća gazećeg omotac (A)
75 Šor A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Cvrsta guma, bez obeležavanja
Širina omotac
32 mm
Prečnik
150 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Постави ручицу
Savet
Kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine.
special-features-image
Specijalne funkcije
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara
Preskoči galeriju proizvoda

Unakrsna prodaja

Varijante
Okretanje Tocak 150 mm
Okretanje Tocak 150 mm
Agila
2470PIP150P30-13

Okretanje Tocak Agila predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa otvorom za vijak kao sistemom montaže, pri čemu se kastori mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, opremljeno sa dve lopte kao ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak je opremljen gaznom površinom od cvrste gume bez obeležavanja koja garantuje odličnu prianjanje i dugotrajnost, dok precizini kuglični ležaj osigurava besprekorno kotrljanje sa minimalnim otporom. Prečnik točka iznosi 150 mm, a ukupna visina proizvoda je 185 mm. Dinamički nosivost kastora je 80 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 160 kg, što čini ovaj kastor pogodnim za širok spektar industrijskih i komercijalnih primena gde su potrebne pouzdanost i izdržljivost.

150 mm
Lako opterećenje
185 mm
150 mm
Lako opterećenje
185 mm