Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Alpha stainless okretanje tocak je opremljen otvorom za vijak kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, teška konstrukcija, sa dva lopte kao ležajem za okretanje koji omogućava glatko i precizno okretanje. Tocak ima telo od poliamida, dok je gazna površina identična sa telom tocka, što obezbeđuje konzistentnost materijala i performansi, a koristi klizni ležaj za rotaciju. Prečnik tocka iznosi 125 mm, dok je ukupna visina konstrukcije 155 mm. Dinamički nosivost je 150 kg pri brzini od 4 km/h, a statička nosivost dostiže 300 kg. Proizvod je idealan za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju i zaštitu od požara, mašinsku konstrukciju, kao i transportnu opremu.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
8470UOO125P30-11
EAN
4031582370157
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Nosivost na 4 km/h
150 kg
Statički Nosivost
300 kg
Sveukupna visina
155 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-40 °C
Ukupna težina
0.84 kg
Naziv proizvoda
Alpha stainless
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
11 mm
kuciste
Boja
nerdjajuci čelik
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
nerdjajuci čelik, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
205 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
102.5 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (D)
75 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
Širina omotac
40 mm
Prečnik
125 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
klizni lezaj
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Trajna mogućnost pranja
Svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg čelika
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Alpha stainless
8477UOO125P30-11

Alpha stainless je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen za precizno i pouzdano kretanje opreme u zahtevnim industrijskim okruženjima. Montaža se vrši pomoću otvora za vijak, što omogućava jednostavno i sigurno pričvršćivanje na nosivu konstrukciju. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, težak, a okretni sklop oslonjen je na dve lopte, što obezbeđuje glatko zakretanje i stabilnost pri promeni pravca kretanja. Točak prečnika 125 mm ima klizni ležaj, dok je gazeća površina izrađena od materijala identičnog telu točka, odnosno od poliamida, što doprinosi ujednačenom habanju i pouzdanom radu. Ukupna visina proizvoda iznosi 155 mm, što je važan podatak za projektovanje prostora ugradnje i visinskog usklađivanja sa ostalim komponentama sistema. Statičko opterećenje točka iznosi 300 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 4 km/h iznosi 150 kg. Zahvaljujući ovim karakteristikama, proizvod nalazi primenu u ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima i clean-room tehnologiji, protivpožarnoj tehnologiji, mašinskoj konstrukciji i transportnoj opremi.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg