Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582370249
Broj proizvoda:
8477UOO125P30-11
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha stainless je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen za precizno i pouzdano kretanje opreme u zahtevnim industrijskim...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Alpha stainless je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen za precizno i pouzdano kretanje opreme u zahtevnim industrijskim okruženjima. Montaža se vrši pomoću otvora za vijak, što omogućava jednostavno i sigurno pričvršćivanje na nosivu konstrukciju. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, težak, a okretni sklop oslonjen je na dve lopte, što obezbeđuje glatko zakretanje i stabilnost pri promeni pravca kretanja. Točak prečnika 125 mm ima klizni ležaj, dok je gazeća površina izrađena od materijala identičnog telu točka, odnosno od poliamida, što doprinosi ujednačenom habanju i pouzdanom radu. Ukupna visina proizvoda iznosi 155 mm, što je važan podatak za projektovanje prostora ugradnje i visinskog usklađivanja sa ostalim komponentama sistema. Statičko opterećenje točka iznosi 300 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 4 km/h iznosi 150 kg. Zahvaljujući ovim karakteristikama, proizvod nalazi primenu u ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima i clean-room tehnologiji, protivpožarnoj tehnologiji, mašinskoj konstrukciji i transportnoj opremi.
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Trajna mogućnost pranja
Svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg čelika
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika