Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Agila stainless okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu, opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, medijum kvaliteta, sa sistemom okretanja na dve lopte koji obezbeđuje glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak ima telo od polipropilena sa gazećom površinom od termoplastične gume, dok je ležaj kliznog tipa, što garantuje dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina konstrukcije je 160 mm. Dinamička nosivost dostiže 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 200 kg. Ovaj točak je posebno pogodan za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, kao i za profesionalna kolica za čišćenje, gde su potrebne visoke performanse i otpornost na koroziju.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
7470PJO125P51
EAN
4031582350340
S4 broj materijala
990037176
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
60 mm
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
160 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.68 kg
Naziv proizvoda
Agila stainless
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
95 mm
Širina ploče
70 mm
kuciste
Boja
nerdjajuci čelik
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
nerdjajuci čelik, medijum
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
60 mm
Otpor okretanju
207 mm
ofset
41 mm
okretni radijus
103.5 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
32 mm
Prečnik
125 mm
Širina tela
32 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
klizni lezaj
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)
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
Trajna mogućnost pranja
Svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg čelika
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Agila stainless
7477PJO125P51

Agila stainless je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen profesionalnoj primeni u sistemima koji zahtevaju pouzdanost i higijenu. Montažni deo je izveden kao pravougaona ploča, što omogućava jednostavnu i stabilnu ugradnju na nosivu konstrukciju kolica. Kućište točka izrađeno je od nerđajućeg čelika, srednjeg kvaliteta, i obezbeđuje otpornost na koroziju i jednostavno održavanje. Okretni sklop kućišta oslonjen je na lezaj tipa dve lopte, koji omogućava glatko i precizno okretanje točka oko vertikalne ose. Točak prečnika 125 mm izrađen je od polipropilena kao nosećeg tela, dok je gazeća površina od termoplastične gume, što obezbeđuje tihu vožnju i dobru zaštitu podova. Točak je opremljen kliznim ležajem. Ukupna visina točka iznosi 160 mm. Statičko nosivo opterećenje iznosi 200 kg, dok dinamičko nosivo opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg. Namenjen je za keterinh kolica i sisteme za distribuciju obroka, kao i za profesionalna kolica za čišćenje.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg