Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Agila stainless
Broj porudžbine:
990037177
EAN:
4031582350364
Broj proizvoda:
7477PJO125P51
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Agila stainless je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen profesionalnoj primeni u sistemima koji zahtevaju pouzdanost i h...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila stainless je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen profesionalnoj primeni u sistemima koji zahtevaju pouzdanost i higijenu. Montažni deo je izveden kao pravougaona ploča, što omogućava jednostavnu i stabilnu ugradnju na nosivu konstrukciju kolica. Kućište točka izrađeno je od nerđajućeg čelika, srednjeg kvaliteta, i obezbeđuje otpornost na koroziju i jednostavno održavanje. Okretni sklop kućišta oslonjen je na lezaj tipa dve lopte, koji omogućava glatko i precizno okretanje točka oko vertikalne ose. Točak prečnika 125 mm izrađen je od polipropilena kao nosećeg tela, dok je gazeća površina od termoplastične gume, što obezbeđuje tihu vožnju i dobru zaštitu podova. Točak je opremljen kliznim ležajem. Ukupna visina točka iznosi 160 mm. Statičko nosivo opterećenje iznosi 200 kg, dok dinamičko nosivo opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg. Namenjen je za keterinh kolica i sisteme za distribuciju obroka, kao i za profesionalna kolica za čišćenje.
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
Trajna mogućnost pranja
Svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg čelika
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika