Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Linea je okretanje točak namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskim aplikacijama, opremljen otvorom za vijak kao tip pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od poliamida sa preciznim kuglicnim ležajem za okretanje, što omogućava glatko i pouzdano funkcionisanje u različitim uslovima. Točak ima prečnik od 125 mm i izrađen je od polietrana, livenog, električki provodljivog materijala, što ga čini pogodnim za primenu u okruženjima gde je elektrostatička zaštita kritična. Telo točka je od poliamida sa svojstvom električne provodljivosti, a ležaj je precizni kuglicni ležaj koji osigurava dugovečnost i minimalno trenje. Ukupna visina proizvoda iznosi 143 mm, što omogućava fleksibilnost pri integraciji u različite sisteme. Proizvod ima statički kapacitet opterećenja od 260 kg i dinamički kapacitet od 130 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pogodnim za primenu u anesteziološkim kolima, C-lukovima, CT skenerima, MRI aparatima, rendgenskim uređajima, bolničkim krevetima za negu, kateringskim kolima, kompjuterima na točkićima, dijaliznim kolima, bolnicama, kolima za lekove, mobilizaciji i specijalnim potrebama, staračkim domovima, medicinskim kolima, kancelarijskom nameštaju, dizačima pacijenata, reklajner foteljama, hiruškim robotima, stolicama za tretmane, ultrazvučnim aparatima, respiratorima i profesionalnim kolima za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5940XSP125P30-11 RAL9002
EAN
4031582351880
S4 broj materijala
990770658
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
82 mm
Nosivost na 3 km/h
130 kg
Statički Nosivost
260 kg
Sveukupna visina
143 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.77 kg
Naziv proizvoda
Linea
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
11 mm
kuciste
Boja
Siva bela (RAL9002)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Prečnik kupole
52 mm
Otpor okretanju
218 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
109 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
poliamid električna provodljivost
materijal omotaca
Poliuretan, liveno, električno provodljiv
Širina omotac
20 mm
Prečnik
125 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club

Interzum nagrada

Interzum nagrada

IF nagrada za Dizajn

IF nagrada za Dizajn

special-features-image
Specijalne funkcije
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima
Usklađivanje boja
Boje se mogu prilagoditi dizajnu proizvoda
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Ofarbana površina
Zlatna, hromirana ili sjajna završna obrada
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Ergonomski prijateljska upotreba
Točkovi sa optimizovanim otporom kotrljanja za smanjenje napora korisnika
Sertifikovana provodljivost
Provodna verzija za zaštitu korisnika i električnih uređaja od elektrostatičkog pražnjenja
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Integrisana zaštita kablova
Integrisani gurač kablova za zaštitu kablova na podu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

pribor
Linea
5940-CAP

Linea je visokokvalitetni pribor namenjen za kastore koji omogućava poboljšanu funkcionalnost i dugotrajnost sistema za kretanje. Ovaj pribor je dizajniran sa preciznošću kako bi se integrisao sa standardnim kastrima, pružajući dodatnu stabilnost i fleksibilnost pri kretanju. Linea pribor je izrađen od otpornih materijala koji osiguravaju pouzdanost u zahtevnim industrijskim okruženjima. Primena ovog pribora omogućava inženjerima da optimizuju performanse kastora prema specifičnim zahtevima aplikacije, čime se povećava efikasnost i sigurnost radnog okruženja.

Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Linea
5941XSP125P30-11 RAL9002

Linea okreni tocak sa usmerena kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu primenu sa otvorom za vijak kao sistemom montaže. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno preciznim kugličnim ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak prečnika 125 mm ima telo od poliamida sa električnom provodljivošću, dok je gazna površina izrađena od livenog poliuretana koji je takođe električno provodljiv, a ležaj točka je precizni kuglični ležaj. Ukupna visina konstrukcije iznosi 143 mm. Dinamička nosivost je 130 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 260 kg, što čini ovaj točak idealnim za anesteziolška kolica, C-lukove, CT skenere, MRI, rendgen, bolničke krevete za negu, ketering kolica, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, kolica za lekove, medicinska kolica, kancelarijski nameštaj, dizače pacijenata, reklajner fotelje, hirurške robote, stolice za tretmane, ultrazvučne aparate, respiratore i profesionalna kolica za čišćenje.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Varijante
Okreni Tocak sa kombinovanom bravicom 125 mm
Okreni Tocak sa kombinovanom bravicom 125 mm
Linea
594CXSP125P30-11 RAL9002

Linea okreni točak sa kombinovanom bravicom predstavlja visokokvalitetno rešenje sa otvorom za vijak kao sistemom montaže. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno preciznim kugličnim ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak ima telo od poliamida sa električnom provodljivošću, dok je gazna površina izrađena od poliuretana, livenog, električno provodljivog materijala, sa preciznim kugličnim ležajem prečnika 125 mm. Ukupna visina konstrukcije iznosi 143 mm. Dinamička nosivost je 130 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 260 kg. Proizvod je idealan za anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI, rendgen, bolničke krevete za negu, ketering kolica, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, kolica za lekove, medicinska kolica, kancelarijski nameštaj, dizače pacijenata, reklajner fotelje, hirurške robote, stolice za tretmane, ultrazvučne aparate, respiratore i profesionalna kolica za čišćenje.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg