Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Linea je okretni točak sa kombinovanom bravicom namenjen profesionalnoj upotrebi u medicinskom, bolničkom i kancelarijskom okruženju. Pričvršćivanje se vrši preko otvora za vijak, što omogućava jednostavnu montažu na postojeću konstrukciju. Kućište točka izrađeno je od poliamida i oslonjeno je na precizni kuglični ležaj koji obezbeđuje glatko i stabilno okretanje u svim pravcima. Točak ima prečnik od 125 mm, a gazeća površina izrađena je od liveng poliuretana sa elektično provodljivim svojstvima, čime se sprečava nakupljanje statičkog elektriciteta. Telo točka takođe je od poliamida sa električnom provodljivošću, dok je ležaj precizni kuglični ležaj za dugotrajan rad uz malo trenja. Ukupna visina točka iznosi 143 mm, što predstavlja važan parametar pri projektovanju podvozja i visine nosača. Statička nosivost točka iznosi 260 kg, dok dinamička nosivost pri brzini od 3 km/h iznosi 130 kg. Točak je pogodan za anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgen uređaje, bolničke krevete za negu, kolica za lekove, dijalizna kolica, respiratore, ultrazvučne aparate i hirurške robote.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
594CXSP125P30-11 RAL9002
EAN
4031582378443
Osnovni atributi
Sertifikacija
Ispitano i nadgledano od strane TÜV Süd
Tip
Okreni Tocak sa kombinovanom bravicom
Ukupna širina
82 mm
Nosivost na 3 km/h
130 kg
Statički Nosivost
260 kg
Sveukupna visina
143 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
1.01 kg
Naziv proizvoda
Linea
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
11 mm
kuciste
Boja
Siva bela (RAL9002)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Prečnik kupole
52 mm
Otpor okretanju
258 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
129 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
poliamid električna provodljivost
materijal omotaca
Poliuretan, liveno, električno provodljiv
Širina omotac
20 mm
Prečnik
125 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club

Interzum nagrada

Interzum nagrada

IF nagrada za Dizajn

IF nagrada za Dizajn

special-features-image
Specijalne funkcije
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima
Usklađivanje boja
Boje se mogu prilagoditi dizajnu proizvoda
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
Ofarbana površina
Zlatna, hromirana ili sjajna završna obrada
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Ergonomski prijateljska upotreba
Točkovi sa optimizovanim otporom kotrljanja za smanjenje napora korisnika
Sertifikovana provodljivost
Provodna verzija za zaštitu korisnika i električnih uređaja od elektrostatičkog pražnjenja
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Integrisana zaštita kablova
Integrisani gurač kablova za zaštitu kablova na podu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

pribor
Linea
5940-CAP

Linea je visokokvalitetni pribor namenjen za kastore koji omogućava poboljšanu funkcionalnost i dugotrajnost sistema za kretanje. Ovaj pribor je dizajniran sa preciznošću kako bi se integrisao sa standardnim kastrima, pružajući dodatnu stabilnost i fleksibilnost pri kretanju. Linea pribor je izrađen od otpornih materijala koji osiguravaju pouzdanost u zahtevnim industrijskim okruženjima. Primena ovog pribora omogućava inženjerima da optimizuju performanse kastora prema specifičnim zahtevima aplikacije, čime se povećava efikasnost i sigurnost radnog okruženja.

Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Linea
5941XSP125P30-11 RAL9002

Linea je okretni točak sa usmerenom kočnicom namenjen za primenu u medicinskoj i srodnim oblastima. Montaža se vrši pomoću otvora za vijak, što omogućava jednostavno pričvršćivanje na nosivu konstrukciju uređaja. Kućište je izrađeno od poliamida i sadrži precizni kuglični ležaj koji omogućava slobodno okretanje točka oko vertikalne ose. Točak ima prečnik 125 mm i sastoji se od telа od poliamida sa električnom provodljivošću, dok je gazeći sloj izrađen od liveno poliuretana, takođe električno provodljivog, što doprinosi odvođenju statičkog elektriciteta. Ugrađeni precizni kuglični ležaj obezbeđuje tih rad i stabilnost pri kretanju. Ukupna visina proizvoda iznosi 143 mm, što predstavlja gabarit koji je potrebno uzeti u obzir pri projektovanju prostora za ugradnju. Statička nosivost točka iznosi 260 kg, dok dinamička nosivost pri brzini kretanja od 3 km/h iznosi 130 kg. Proizvod je pogodan za primenu u anesteziološkim kolicima, uređajima za snimanje i dijagnostiku, bolničkim krevetima, kolicima za lekove, hirurškim robotima, respiratorima, ultrazvučnim aparatima i u brojnim drugim sistemima zahtevajući pouzdanost.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg