Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Okretanje Tocak Linea predstavlja visokokvalitetno rešenje sa otvorom za vijak kao sistemom montaže. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno preciznim kugličnim ležajem koji omogućava glatko okretanje. Točak se sastoji od tela od poliamida sa električnom provodljivošću, dok je gazna površina izrađena od poliuretana, livenog i električno provodljivog materijala, sa preciznim kugličnim ležajem od nerđajućeg čelika. Prečnik točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visina 143 mm. Dinamička nosivost je 130 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 260 kg. Ovaj točak je idealan za anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgen aparate, bolničke krevete, ketering kolica, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, kolica za lekove, medicinska kolica, kancelarijski nameštaj, dizače pacijenata, reklajner fotelje, hirurške robote, stolice za tretmane, ultrazvučne aparate, respiratore i profesionalna kolica za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5940XSC125P30-13 RAL9002
EAN
4031582352504
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
82 mm
Nosivost na 3 km/h
130 kg
Statički Nosivost
260 kg
Sveukupna visina
143 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Naziv proizvoda
Linea
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
13 mm
kuciste
Boja
Siva bela (RAL9002)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Prečnik kupole
52 mm
Otpor okretanju
218 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
109 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
poliamid električna provodljivost
materijal omotaca
Poliuretan, liveno, električno provodljiv
Širina omotac
20 mm
Prečnik
125 mm
Širina tela
20 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Boja omotac
Slat siva (RAL7015)
Nošenje
precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci
Boja Tocak
Slat siva (RAL7015)
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
Dodaci

pribor
Linea
5940-CAP

Linea je visokokvalitetni pribor namenjen za kastore koji omogućava poboljšanu funkcionalnost i dugotrajnost sistema za kretanje. Ovaj pribor je dizajniran sa preciznošću kako bi se integrisao sa standardnim kastrima, pružajući dodatnu stabilnost i fleksibilnost pri kretanju. Linea pribor je izrađen od otpornih materijala koji osiguravaju pouzdanost u zahtevnim industrijskim okruženjima. Primena ovog pribora omogućava inženjerima da optimizuju performanse kastora prema specifičnim zahtevima aplikacije, čime se povećava efikasnost i sigurnost radnog okruženja.

Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Linea
5947XSC125P30-13 RAL9002

Linea okreni točak sa potpuna kočnica opremljen je otvorom za vijak kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida sa preciznim kugličnim ležajem kao okretnim ležištem koji obezbeđuje glatko okretanje. Točak se sastoji od tela od poliamida električna provodljivost i gazne površine od poliuretana, liveno, električno provodljiv materijala, dok je ležište točka precizini kuglični ležaj, nerđajući. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 143 mm. Dinamička nosivost je 130 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 260 kg. Proizvod je idealan za primenu u anesteziološkim kolicima, C-lukovima, CT skeneri, MRI, rendgen aparatima, bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, kao i u medicinskim kolicima, kancelarijskom nameštaju i profesionalnim kolicima za čišćenje.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Linea
5941XSC125P30-13 RAL9002

Linea okreni tocak sa usmerena kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu primenu sa otvorom za vijak kao sistemom montaže. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno preciznim kugličnim ležajem koji omogućava glatko okretanje. Točak ima prečnik od 125 mm, telo od poliamida sa električnom provodljivošću i gaznu površinu od livenog poliuretana koji je električno provodljiv, dok su ležajevi izrađeni kao precizni kuglični ležajevi od nerđajućeg materijala. Ukupna visina točka iznosi 143 mm. Dinamička nosivost je 130 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 260 kg. Proizvod je idealan za anesteziolološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI, rendgen, bolničke krevete, ketering kolica, dijalizna kolica, medicinska kolica, kancelarijski nameštaj, hirurške robote i profesionalna kolica za čišćenje.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Varijante
Okreni Tocak sa kombinovanom bravicom 125 mm
Okreni Tocak sa kombinovanom bravicom 125 mm
Linea
594CXSC125P30-13 RAL9002

Linea Okreni Tocak sa kombinovanom bravicom je opremljen otvorom za vijak kao sistemom za montažu, pri čemu kreveti za pranje moraju biti zapecaceno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta. Kućište je izrađeno od poliamida sa preciznim kugličnim ležajem za okretanje. Točak ima telo od poliamida sa električnom provodljivošću i gaznu površinu od poliuretana, livenog i električno provodljivog materijala, dok je ležaj točka precizni kuglični ležaj od nerđajućeg materijala. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 143 mm. Dinamička nosivost je 130 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 260 kg. Proizvod je naamenjen za široku primenu u medicinskim ustanovama, uključujući anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgen aparate, bolničke krevete za negu, ketering kolica, dijalizna kolica, kolica za lekove, medicinska kolica, dizače pacijenata i hirurške robote.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg