Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Linea
EAN:
4031582352580
Broj proizvoda:
5947XSC125P30-13 RAL9002
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen za profesionalnu medicinsku i opštu primenu. Fiting je tipa otvor za vijak...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Linea je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen za profesionalnu medicinsku i opštu primenu. Fiting je tipa otvor za vijak i omogućava jednostavnu montažu na nosivu konstrukciju. Kućište je izrađeno od poliamida, a okretni deo oslanja se na precizni kuglični ležaj koji obezbeđuje lako i precizno zakretanje točka. Točak prečnika 125 mm ima gazeću površinu od poliuretana, liveno, električno provodljivog, dok je telo točka izrađeno od poliamida sa električnom provodljivošću, a ležaj točka je precizni kuglični ležaj, nerđajući. Ukupna visina točka iznosi 143 mm. Statičko opterećenje iznosi 260 kg, a dinamičko opterećenje 130 kg pri brzini od 3 km/h. Predviđen je za anesteziološka kolica, medicinske uređaje za snimanje, bolničke krevete za negu, kolica za lekove, dizače pacijenata i respiratore.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Interzum nagrada
Interzum nagrada
IF nagrada za Dizajn
IF nagrada za Dizajn
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
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Integrisana zaštita kablova
Integrisani gurač kablova za zaštitu kablova na podu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano