Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Okretanje Tocak Linea predstavlja visokokvalitetni točak sa stablo, okrugla tipom pričvršćavanja, dizajniran za profesionalnu upotrebu u medicinskim i komercijalnim aplikacijama. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno precizini kuglicni lezaj sistemom za okretanje koji obezbeđuje glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak ima telo od poliamida sa gazećom površinom od Poliuretan, liveno materijala, dok je ležište takođe precizini kuglicni lezaj za dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visota komponente je 143 mm. Dinamička nosivost je 110 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 220 kg. Ovaj točak je idealan za Anesteziološki kolica, C-lukovi, CT skeneri, MRI, rendgen, Bolnički kreveti za negu, Ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, Kompjuteri na točkićima, Dijalizna kolica, Medicinska kolica, Kancelarijski nameštaj, Dizači pacijenata, Reklajner fotelje, Hirurški roboti, Stolice za tretmane, Ultrazvučni aparati, Respiratori i Profesionalna kolica za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
5940UAP125R05-22X40 9002/7015 2.0
EAN
4031582347364
S4 broj materijala
990770131
Core attributes
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
82 mm
Nosivost na 3 km/h
110 kg
Statički Nosivost
220 kg
Sveukupna visina
143 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.95 kg
Naziv proizvoda
Linea
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Fitting
Tip uklapanja
stablo, okrugla
Prečnik sraf
22 mm
Dužina sraf
40 mm
Housing
Boja
Siva bela (RAL9002)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal
poliamid
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Prečnik kupole
52 mm
Otpor okretanju
218 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
109 mm
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
dimenzija rupa osovina
0 mm
duzina glavcine
0 mm
Širina omotac
20 mm
Prečnik
125 mm
Širina tela
20 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Boja omotac
Slat siva (RAL7015)
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Slat siva (RAL7015)

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club

Interzum nagrada

Interzum nagrada

IF nagrada za Dizajn

IF nagrada za Dizajn

special-features-image
Specijalne funkcije
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

pribor
Linea
5940-CAP

Linea pribor za točak predstavlja visokokvalitetnu komponentu dizajniranu za optimalno funkcionisanje točkova u industrijskim i komercijalnim primenama. Ovaj pribor obezbeđuje pouzdanu vezu između točka i nosne konstrukcije, omogućavajući glatko kretanje i stabilnost tokom rada. Precizno izrađen od otpornih materijala, pribor garantuje dugotrajnu upotrebu i minimalno održavanje u zahtevnim radnim uslovima.

Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Linea
5947UAP125R05-22 RAL9002

Linea Okreni Tocak sa potpuna kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje sa stablo, okrugla tipom pričvršćavanja. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno precizini kuglicni lezaj okretnim ležajem koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak se sastoji od poliamid tela sa Poliuretan, liveno gaznom površinom, dok je ležaj točka takođe precizini kuglicni lezaj za dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 145 mm. Dinamička nosivost je 130 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 260 kg. Proizvod je idealan za Anesteziološki kolica, C-lukovi, CT skeneri, MRI, rendgen, Bolnički kreveti za negu, Ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, Kompjuteri na točkićima, Dijalizna kolica, Bolnice, Kolica za lekove, Mobilizacija i posebne potrebe, Starački domovi i domovi za negu, Medicinska kolica, Kancelarijski nameštaj, Dizači pacijenata, Reklajner fotelje, Hirurški roboti, Stolice za tretmane, Ultrazvučni aparati, Respiratori i Profesionalna kolica za čišćenje.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Linea
5941UAP125R05-22 RAL9002

Linea Okreni Tocak sa usmerena kocnica je opremljen stablo, okrugla priključkom koji omogućava pouzdano povezivanje sa različitim uređajima. Kućište je izrađeno od poliamida i sadrži precizini kuglicni lezaj koji obezbeđuje glatko okretanje. Točak se sastoji od poliamid tela sa Poliuretan, liveno gazećom površinom, dok je ležaj takođe precizini kuglicni lezaj koji garantuje dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 145 mm. Dinamička nosivost je 130 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 260 kg. Ovaj točak je idealan za primenu u medicinskim ustanovama, uključujući anesteziološka kolica, bolničke krevete, dijalizna kolica, medicinska kolica, hirurške robote, ultrazvučne aparate i respiratore, kao i za kancelarijski nameštaj i profesionalna kolica za čišćenje.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Varijante
Okreni Tocak sa kombinovanom bravicom 125 mm
Okreni Tocak sa kombinovanom bravicom 125 mm
Linea
594CUAP125R05-22 RAL9002

Linea Okreni Tocak sa kombinovanom bravicom predstavlja visokokvalitetno rešenje sa stablo, okrugla fitingom za profesionalnu upotrebu. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno precizini kuglicni lezaj sistemom za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak se sastoji od poliamid tela sa Poliuretan, liveno gazećom površinom prečnika 125 mm, dok precizini kuglicni lezaj u točku garantuje dugotrajnu pouzdanost. Ukupna visina proizvoda iznosi 145 mm. Dinamička nosivost dostiže 130 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 260 kg. Proizvod je idealan za Anesteziološki kolica, C-lukovi, CT skeneri, MRI, rendgen, Bolnički kreveti za negu, Ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, Kompjuteri na točkićima, Dijalizna kolica, Bolnice, Kolica za lekove, Mobilizacija i posebne potrebe, Starački domovi i domovi za negu, Medicinska kolica, Kancelarijski nameštaj, Dizači pacijenata, Reklajner fotelje, Hirurški roboti, Stolice za tretmane, Ultrazvučni aparati, Respiratori i Profesionalna kolica za čišćenje.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg