Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Linea Okreni Tocak sa kombinovanom bravicom predstavlja visokokvalitetno rešenje sa stablo, okrugla fitingom za profesionalnu upotrebu. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno precizini kuglicni lezaj sistemom za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak se sastoji od poliamid tela sa Poliuretan, liveno gazećom površinom prečnika 125 mm, dok precizini kuglicni lezaj u točku garantuje dugotrajnu pouzdanost. Ukupna visina proizvoda iznosi 145 mm. Dinamička nosivost dostiže 130 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 260 kg. Proizvod je idealan za Anesteziološki kolica, C-lukovi, CT skeneri, MRI, rendgen, Bolnički kreveti za negu, Ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, Kompjuteri na točkićima, Dijalizna kolica, Bolnice, Kolica za lekove, Mobilizacija i posebne potrebe, Starački domovi i domovi za negu, Medicinska kolica, Kancelarijski nameštaj, Dizači pacijenata, Reklajner fotelje, Hirurški roboti, Stolice za tretmane, Ultrazvučni aparati, Respiratori i Profesionalna kolica za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
594CUAP125R05-22 RAL9002
EAN
4031582378399
Osnovni atributi
Sertifikacija
Ispitano i nadgledano od strane TÜV Süd
Tip
Okreni Tocak sa kombinovanom bravicom
Ukupna širina
82 mm
Nosivost na 3 km/h
130 kg
Statički Nosivost
260 kg
Sveukupna visina
145 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
1.17 kg
Naziv proizvoda
Linea
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
stablo, okrugla
Prečnik sraf
22 mm
Dužina sraf
40 mm
kuciste
Boja
Siva bela (RAL9002)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Prečnik kupole
52 mm
Otpor okretanju
258 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
129 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
Širina omotac
20 mm
Prečnik
125 mm
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
Dodaci

pribor
Linea
5940-CAP

Linea je visokokvalitetni pribor namenjen za kastore koji omogućava poboljšanu funkcionalnost i dugotrajnost sistema za kretanje. Ovaj pribor je dizajniran sa preciznošću kako bi se integrisao sa standardnim kastrima, pružajući dodatnu stabilnost i fleksibilnost pri kretanju. Linea pribor je izrađen od otpornih materijala koji osiguravaju pouzdanost u zahtevnim industrijskim okruženjima. Primena ovog pribora omogućava inženjerima da optimizuju performanse kastora prema specifičnim zahtevima aplikacije, čime se povećava efikasnost i sigurnost radnog okruženja.

Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Linea
5941UAP125R05-22 RAL9002

Linea Okreni Tocak sa usmerena kocnica je opremljen stablo, okrugla priključkom koji omogućava pouzdano povezivanje sa različitim uređajima. Kućište je izrađeno od poliamida i sadrži precizini kuglicni lezaj koji obezbeđuje glatko okretanje. Točak se sastoji od poliamid tela sa Poliuretan, liveno gazećom površinom, dok je ležaj takođe precizini kuglicni lezaj koji garantuje dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 145 mm. Dinamička nosivost je 130 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 260 kg. Ovaj točak je idealan za primenu u medicinskim ustanovama, uključujući anesteziološka kolica, bolničke krevete, dijalizna kolica, medicinska kolica, hirurške robote, ultrazvučne aparate i respiratore, kao i za kancelarijski nameštaj i profesionalna kolica za čišćenje.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Okretanje Tocak 125 mm
Linea
5940UAP125R05-22X40 9002/7015 2.0

Linea je okretanje točak namenjen za primenu u medicini i industrijskim okruženjima, opremljen stablom okruglog oblika kao fitingom za jednostavnu montažu. Kućište je izrađeno od poliamida sa preciznim kuglicnim ležajem za okretanje, što omogućava glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak ima dijametar od 125 mm i izrađen je od livenog poliuretana sa preciznim kuglicnim ležajem, što osigurava dugovečnost i otpornost na habanje. Ukupna visina proizvoda je 143 mm, što ga čini kompaktnim za integraciju u različite sisteme. Proizvod ima statičku nosivost od 220 kg i dinamičku nosivost od 110 kg pri brzini od 3 km/h, što ga kvalifikuje za zahtevne primene. Linea točak je idealan za anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgen aparate, bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, računare na točkićima, dijalizna kolica, medicinska kolica, kancelarijski nameštaj, dizače pacijenata, reklajner fotelje, hirurške robote, stolice za tretmane, ultrazvučne aparate, respiratore i profesionalna kolica za čišćenje, čineći ga veoma fleksibilnim rešenjem za zdravstvene ustanove i specijalizovane industrijske primene.

125 mm
143 mm
110 kg
125 mm
143 mm
110 kg