Okretanje Tocak 125 mm
Linea
EAN:
4031582352979
Broj proizvoda:
5940UAC125P50 RAL9002
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Okretanje Tocak Linea predstavlja visokokvalitetno rešenje sa pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Okretanje Tocak Linea predstavlja visokokvalitetno rešenje sa pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno preciznim kugličnim ležajem koji omogućava glatko okretanje. Točak ima telo od poliamida sa gazećom površinom od livenog poliuretana, dok je ležaj točka izveden kao precizini kuglični ležaj od nerđajućeg materijala, što obezbeđuje dugotrajnost i pouzdanost. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina konstrukcije je 148 mm. Dinamička nosivost dostiže 130 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 260 kg. Proizvod je idealan za primenu u medicinskim ustanovama, uključujući anesteziološka kolica, bolničke krevete, dijalizna kolica, medicinska kolica, hirurške robote, kao i u kancelarijskom nameštaju i profesionalnim kolicima za čišćenje.