Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Linea
EAN:
4031582353235
Broj proizvoda:
5941UAC125P50 RAL9002
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea Okreni Tocak sa usmerena kocnica opremljen je pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamid...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Linea Okreni Tocak sa usmerena kocnica opremljen je pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i koristi precizini kuglični ležaj za okretanje, što obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak se sastoji od tela od poliamida sa gazećom površinom od livenog poliuretana, dok se precizini kuglični ležaj, nerđajući koristi za rotaciju točka. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 148 mm. Dinamička nosivost je 130 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 260 kg. Ovaj točak je idealan za primenu u medicinskim ustanovama, uključujući anesteziološka kolica, bolničke krevete, dijalizna kolica, medicinska kolica, hirurške robote, kao i u kancelarijskom nameštaju i profesionalnim kolicima za čišćenje.