Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Levina stainless okretanje tocak predstavlja visokokvalitetno rešenje sa otvorom za vijak kao tipom pricvršcivanja. Kucište je izrađeno od poliamida i opremljeno je sa dve trke za loptu, ojacano ili nerdjajuci kao okretnim ležajem za pouzdanu funkcionalnost. Tocak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena i gazne površine od cvrste gume bez obeležavanja, dok je opremljen kliznim ležajem za glatko kotrljanje. Prečnik tocka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 161 mm. Dinamicki nosivost tocka je 80 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 160 kg. Ovaj tocak je idealan za široku primenu u medicinskim ustanovama, uključujući anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgen aparate, ketering kolica, kompjutere na točkićima, dijalizna i medicinska kolica, kao i profesionalna kolica za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Artikelnummer
5380PIO125P30-13
EAN
4031582370324
Core attributes
Gehäusetyp
Okretanje Tocak
Tragfähigkeit bei 3 km/h
80 kg
Statische Tragfähigkeit
160 kg
Bauhöhe
161 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Levina stainless
Norm
EN12530 - Kastori uređaja
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
otvor za vijak
Rückenloch Durchmesser
13 mm
Housing
Gabelform
Slim
Material
poliamid
Schwenklager
Dve trke za loptu, Ojacano ili nerdjajuci
Störkreis
201 mm
Ausladung
38 mm
Schwenkradius
100.5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
40 Šor D
Material des Radkörpers
polipropilen
Material der Lauffläche
Cvrsta guma, bez obeležavanja
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
Bez stražara
Lager
klizni lezaj

Univerzalna nagrada Dizajn

Univerzalna nagrada Dizajn

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club

special-features-image
Specijalne funkcije
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Levina stainless
5387PIO125P30-13

Levina stainless Okreni Tocak sa potpuna kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje sa otvor za vijak sistemom montaže. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno je sa Dve trke za loptu, Ojacano ili nerdjajuci ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak ima prečnik od 125 mm, telo od polipropilena i gaznu površinu od Cvrsta guma, bez obeležavanja materijala, dok je ležaj točka klizni lezaj tip. Ukupna visina konstrukcije iznosi 161 mm. Dinamička nosivost je 80 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 160 kg. Proizvod je idealan za Anesteziološki kolica, C-lukovi, CT skeneri, MRI, rendgen, Ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, Kompjuteri na točićima, Dijalizna kolica, Bolnice, Kolica za lekove, Starački domovi i domovi za negu, Medicinska kolica, Ultrazvučni aparati, Respiratori i Profesionalna kolica za čišćenje.

125 mm
161 mm
80 kg
125 mm
161 mm
80 kg
Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Levina stainless
5381PIO125P30-13

Levina stainless predstavlja okreni tocak sa usmerena kocnica koji koristi otvor za vijak kao sistem za pricvrscivanje. Kuciste je izradjeno od poliamida i opremljeno je sa dve trke za loptu, ojacano ili nerdjajuci kao okretni lezaj koji obezbedjuje pouzdanu funkcionalnost. Tocak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena sa gaznom povrsinom od cvrste gume bez obelezavanja, dok se koristi klizni lezaj za glatko okretanje. Precnik tocka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 161 mm. Dinamicki nosivost tocka je 80 kg pri brzini od 3 km/h, dok staticka nosivost doseze 160 kg. Ovaj tocak je posebno pogodan za primenu u anesteziloskim kolicima, C-lukovima, CT skeneri, MRI, rendgen, ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, kompjuteri na tockicima, dijalizna kolica, bolnice, kolica za lekove, staracki domovi i domovi za negu, medicinska kolica, ultrazvucni aparati, respiratori i profesionalna kolica za ciscenje.

125 mm
161 mm
80 kg
125 mm
161 mm
80 kg