Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Levina stainless
EAN:
4031582370409
Broj proizvoda:
5387PIO125P30-13
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Levina stainless Okreni Tocak sa potpuna kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje sa otvor za vijak sistemom montaže. Kućišt...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Levina stainless Okreni Tocak sa potpuna kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje sa otvor za vijak sistemom montaže. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno je sa Dve trke za loptu, Ojacano ili nerdjajuci ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak ima prečnik od 125 mm, telo od polipropilena i gaznu površinu od Cvrsta guma, bez obeležavanja materijala, dok je ležaj točka klizni lezaj tip. Ukupna visina konstrukcije iznosi 161 mm. Dinamička nosivost je 80 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 160 kg. Proizvod je idealan za Anesteziološki kolica, C-lukovi, CT skeneri, MRI, rendgen, Ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, Kompjuteri na točićima, Dijalizna kolica, Bolnice, Kolica za lekove, Starački domovi i domovi za negu, Medicinska kolica, Ultrazvučni aparati, Respiratori i Profesionalna kolica za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Univerzalna nagrada Dizajn
Univerzalna nagrada Dizajn
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Specijalne funkcije