Okretanje Tocak 125 mm
Levina
Broj porudžbine:
990034258
EAN:
4031582347487
Broj proizvoda:
5370PJP125P50 7001
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Okretanje Tocak Levina je opremljen pravougaonom pločom kao priključkom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida sa sistemom...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Okretanje Tocak Levina je opremljen pravougaonom pločom kao priključkom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida sa sistemom okretanja na dve lopte koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak se sastoji od tela od polipropilena sa gazećom površinom od termoplastične gume, dok je ležaj izveden kao precizini kuglični ležaj za dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 161 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je idealan za anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI, rendgen, bolničke krevete za negu, ketering kolica, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, kolica za lekove, medicinska kolica, profesionalna kolica za čišćenje, kupovna kolica, nameštaj za prodavnice, ultrazvučne aparate, respiratore, radne klupe i ormare za alat.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
Univerzalna nagrada Dizajn
Univerzalna nagrada Dizajn
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
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
Neraskidiva konstrukcija
Izuzetno visoka apsorpcija udara