Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Levina
Broj porudžbine:
990036902
EAN:
4031582368796
Broj proizvoda:
5377PJP125P50 7001/3000
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Levina je okreni točak sa potpunom kočnicom namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskim primjenama. Točak je opremljen pravou...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Levina je okreni točak sa potpunom kočnicom namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskim primjenama. Točak je opremljen pravougaonom pločom kao fitingom koja omogućava sigurnu montažu na različite vrste opreme. Kućište je izrađeno od poliamida sa dva kuglična ležaja u svrtnom mehanizmu, što osigurava glatko i pouzdano okretanje. Točak ima prečnik od 125 mm sa telom od polipropilena i treadom od termoplastične gume, što garantuje otpornost i dugotrajnost u različitim okruženjima. Točak je opremljen preciznim kuglicama ležaja koje omogućavaju precizno i tiho kretanje. Ukupna visina točka iznosi 161 mm, što omogućava optimalnu ergonomiju pri korišćenju. Statička nosivost točka je 200 kg, dok je dinamička nosivost 100 kg pri brzini od 3 km/h, što čini ovaj točak pogodnim za primenu u anestezijskim kolima, C-lukovima, CT skenerima, MRI aparatima, rendgenskim aparatima, bolničkim krevetima za negu, kateringskim kolima, kompjuterima na točkićima, dijaliznim kolima, bolnicama, kolima za lekove, staračkim domovima, medicinski kolima, profesionalnim kolima za čišćenje, kupovnim kolima, namešaju za prodavnice, ultrazvučnim aparatima, respiratorima, radnim klupama i ormarima za alat.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
Univerzalna nagrada Dizajn
Univerzalna nagrada Dizajn
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
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
Neraskidiva konstrukcija
Izuzetno visoka apsorpcija udara
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu