Okretanje Tocak 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582355772
Broj proizvoda:
5080YGM125R05-22x40
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Galea stainless okretanje točak je opremljen stablom okruglog oblika kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida s...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Galea stainless okretanje točak je opremljen stablom okruglog oblika kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida sa ojačanim ležajem za okretanje koji sadrži dve trke za loptu, ojačano ili nerđajuće. Točak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena sa električnim provodnim svojstvima, dok je gazna površina izrađena od termoplastične gume sa električnom provodljivošću, a ležaj je klizni nerđajući tip. Prečnik točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visina konstrukcije 162 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 200 kg. Ovaj točak je posebno dizajniran za primenu u ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, kao i za stolice za tuširavanje.
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
Sertifikovana provodljivost
Provodna verzija za zaštitu korisnika i električnih uređaja od elektrostatičkog pražnjenja