Fiksni Tocak 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582356144
Broj proizvoda:
5088YGM125R05-22x40
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Galea stainless fiksni točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za industrijske primene koje zahtevaju elektroprovodnost i otp...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Galea stainless fiksni točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za industrijske primene koje zahtevaju elektroprovodnost i otpornost na koroziju. Točak je opremljen stablom okruglog oblika koje obezbeđuje pouzdano povezivanje sa osnovnom konstrukcijom. Kućište je izrađeno od poliamida, materijala koji pruža izuzetnu čvrstoću i hemijsku otpornost. Točak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena sa električnim provodnim svojstvima, dok je gazna površina izrađena od termoplastične gume sa električnom provodljivošću. Ležaj je kliznog tipa, izrađen od nerđajućeg čelika što garantuje dugotrajnost i pouzdanost. Prečnik točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visota konstrukcije 162 mm. Dinamička nosivost točka je 100 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 200 kg, što ga čini pogodnim za širok spektar industrijskih aplikacija.
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
Sertifikovana provodljivost
Provodna verzija za zaštitu korisnika i električnih uređaja od elektrostatičkog pražnjenja