Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Galea je okretanje točak namenjen za primenu u medicinskoj opremi i komercijalnim sistemima za transport. Točak je opremljen pravougaonom pločom kao fitingom koja omogućava sigurno pričvršćivanje na različite platforme i sisteme. Kućište točka je izrađeno od poliamida, što osigurava otpornost na hemikalije i dugotrajnost, dok je opremljeno sa dva lopte kao ležajnog sistema za okretanje, što omogućava glatko i precizno manevrisanje u svim pravcima. Točak ima prečnik od 125 mm i izrađen je od termoplastične gume sa kliznim ležajem, što garantuje tihu i stabilnu vožnju bez buke. Ukupna visina proizvoda iznosi 162 mm, što omogućava optimalnu integraciju u različite vrste opreme. Proizvod ima statičku nosivost od 200 kg, što čini ga pogodnim za teške primene, dok je dinamička nosivost 100 kg pri brzini od 3 km/h. Galea je posebno dizajniran za primenu u bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, kao i za stolice za tuširanje, gde zahtevi za pouzdanost, sigurnost i preciznost manevrisanja su od kritične važnosti.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5070PJH125P60-90X70 7035/7042/7035/7035
EAN
4031582308648
S4 broj materijala
990073760
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
65 mm
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
162 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.52 kg
Naziv proizvoda
Galea
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
8.2 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
54.4 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
50 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
70 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
60 mm
Dužina ploče
90 mm
Širina ploče
70 mm
kuciste
Boja
Svetlo siva (RAL7035)
oblik viljuska
Zatvoreno
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
59 mm
Otpor okretanju
190 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
95 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
90 Šor A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
dimenzija rupa osovina
0 mm
duzina glavcine
0 mm
Širina omotac
30 mm
Prečnik
125 mm
Širina tela
30 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Boja omotac
Saobraćajna siva A (RAL7042)
Nošenje
klizni lezaj
Boja Tocak
Saobraćajna siva A (RAL7042)
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
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Galea
5077PJH125P60-90x70

Galea je okretni točak sa potpunom kočnicom namenjen za primenu u bolničkim krevetima za negu, kolicima za keteringu i sistemima za distribuciju obroka te stolicama za tuširanje. Pričvršćivanje se obavlja pomoću pravougaone ploče koja omogućava jednostavnu montažu na nosivu konstrukciju. Kućište točka izrađeno je od poliamida i oslonjeno je na dve lopte, što obezbeđuje glatko okretanje i stabilno vođenje pod opterećenjem. Točak ima prečnik od 125 mm i opremljen je klizajućim ležajem, dok je gazeća površina izrađena od termoplastične gume, a telo točka od polipropilena, što zajedno pruža dobru otpornost na habanje i pouzdan rad. Ukupna visina proizvoda iznosi 163 mm, što je važno pri projektovanju prostora i visinskog položaja ugrađenog sklopa. Statičko nosivo opterećenje iznosi 200 kg, dok dinamičko nosivo opterećenje pri brzini kretanja od 3 km/h iznosi 100 kg.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Galea
5071PJH125P60-90x70

Galea je okretni točak sa usmerenom kočnicom namenjen za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka te stolice za tuširanje. Točak se montira pomoću pravougaone ploče koja omogućava pouzdano pričvršćivanje na nosivu konstrukciju. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno sistemom za okretanje sa dve lopte, što obezbeđuje lako i precizno upravljanje pravcem kretanja. Točak ima prečnik 125 mm i klizni ležaj, gazeća površina je od termoplastične gume, a telo točka je izrađeno od polipropilena. Ukupna visina točka iznosi 163 mm. Statičko opterećenje je 200 kg, dok dinamičko opterećenje iznosi 100 kg pri brzini kretanja od 3 km/h.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg